FB_CP22xx_1025

Die Klasse implementiert die I/O-Funktionen des Beckhoff BlowMolding Panels CP2219-1025-0030.
Interne Funktionen:
- Handling der Drucktaster (inkl. Ansteuern der Farben).
- Verarbeiten des Inkremental-Gebers (inkl. LED-Ring).
- Sehen Sie die Erläuterung zur Einbindung in die Applikation.
- Ansteuern der Info-LED.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_CP22xx_1025 EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_CP22xx_1025 | ||||
Button1 | Get | <Local> | Drucktaster 1 (Start) | |
Button2 | Get | <Local> | Drucktaster 2 (Stopp) | |
Button3 | Get | <Local> | Drucktaster 3 (Quittieren) | |
EStop | Get | <Local> | Nothalt | |
Status | Get | <Local> | Status LED | |
Wheel | Get | <Local> | Inkremental-Geber | |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Zyklusmethoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode – Aufruf einmal pro PLC-Zyklus (default 10 ms). |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_CP22xx_1025 | Standardschnittstelle auf FB_CP22xx_1025. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |