FB_RGBLed

Implementiert eine RGB LED mit digital angesteuerten Farben.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_RGBLed EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_RGBLed | ||||
Black | BOOL | Get, Set | TRUE | LED ist aus. |
Blue | BOOL | Get, Set | FALSE | LED leuchtet blau. |
Cyan | BOOL | Get, Set | FALSE | LED leuchtet türkis. |
Green | BOOL | Get, Set | FALSE | LED leuchtet grün. |
LedBlue | Get | <Local> | Digitalausgang des blauen Anteils der RGB-LED. | |
LedGreen | Get | <Local> | Digitalausgang des grünen Anteils der RGB-LED. | |
LedRed | Get | <Local> | Digitalausgang des roten Anteils der RGB-LED. | |
Pink | BOOL | Get, Set | FALSE | LED leuchtet pink. |
Red | BOOL | Get, Set | FALSE | LED leuchtet rot. |
White | BOOL | Get, Set | FALSE | LED leuchtet weiß. |
Yellow | BOOL | Get, Set | FALSE | LED leuchtet gelb. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Zyklusmethoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode – Aufruf einmal pro PLC-Zyklus (default 10 ms). |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_RGBLed | Standardschnittstelle auf FB_RGBLed. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |