FB_EL3443

Definiert den Standardumfang einer Beckhoff EL3443 Energiemessklemme.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_EL3443 EXTENDS FB_InputBase
I/O-Variablen
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
fbL1 | Input | Informationen der Phase L1. | |
fbL2 | Input | Informationen der Phase L2. | |
fbL3 | Input | Informationen der Phase L3. | |
fPowerFactor | REAL | Input | Leistungsfaktor λ |
fPowerQualityFactor | REAL | Input | |
fActivePower | REAL | Input | Wirkleistung P |
fFrequency | REAL | Input | Frequenz |
fL1L2_Voltage | REAL | Input | Spannung zwischen L1 und L2. |
fL2L3_Voltage | REAL | Input | Spannung zwischen L2 und L3. |
fL3L1_Voltage | REAL | Input | Spannung zwischen L3 und L1. |
WcState | BIT | Input | |
AdsAddr | AMSADDR | Input | ADS Adresse des I/O-Elements zur asynchronen Kommunikation. |
Toggle | BIT | Input | Mit der Aktualisierungsrate des Mappings sich umschaltendes Bit. |
InfoDataState | UINT | Input | Numerische Information zum Status des EtherCAT Slaves (siehe State). |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
ActivePower | LREAL | Get | 0.0 | Wirkleistung P |
Frequency | LREAL | Get | 0.0 | Frequenz |
L1 | Get | - | Informationen der Phase L1. | |
L2 | Get | - | Informationen der Phase L2. | |
L3 | Get | - | Informationen der Phase L3. | |
PowerFactor | LREAL | Get | 0.0 | Leistungsfaktor λ |
PowerQualityFactor | LREAL | Get | 0.0 | |
VoltageL1L2 | LREAL | Get | 0.0 | Spannung zwischen L1 und L2. |
VoltageL2L3 | LREAL | Get | 0.0 | Spannung zwischen L2 und L3. |
VoltageL3L1 | LREAL | Get | 0.0 | Spannung zwischen L3 und L1. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_EL3443 | Standardschnittstelle auf FB_EL3443. |
I_InputEnergy | Allgemeine Schnittstelle für Energie-Messelemente. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |