FB_EmPhaseGuarded

Definiert den erweiterten Umfang an Informationen für eine gemessene Drehstrom-Phase.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_EmPhaseGuarded EXTENDS FB_EmPhase
I/O-Variablen
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
fCurrent | REAL | Input | Strom der Phase. |
fVoltage | REAL | Input | Spannung der Phase. |
bVoltageGuardWarning | BOOL | Input | Spannungswächter Warnung |
bVoltageGuardError | BOOL | Input | Spannungswächter Fehler |
bCurrentGuardWarning | BOOL | Input | Stromwächter Warnung |
bCurrentGuardError | BOOL | Input | Stromwächter Fehler |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Current | LREAL | Get | 0.0 | Strom der Phase. |
Voltage | LREAL | Get | 0.0 | Spannung der Phase. |
VoltageGuardWarning | BOOL | Get | FALSE | Spannungswächter Warnung |
VoltageGuardError | BOOL | Get | FALSE | Spannungswächter Fehler |
CurrentGuardWarning | BOOL | Get | FALSE | Stromwächter Warnung |
CurrentGuardError | BOOL | Get | FALSE | Stromwächter Fehler |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_EmPhase | Standardschnittstelle auf FB_EmPhase. |
I_EmPhaseGuarded | Standardschnittstelle auf FB_EmPhaseGuarded. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |