FB_EmPhase

Definiert den Mindestumfang an Informationen für eine gemessene Drehstrom-Phase.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_EmPhase
I/O-Variablen
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
fCurrent | REAL | Input | Strom der Phase. |
fVoltage | REAL | Input | Spannung der Phase. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Current | LREAL | Get | 0.0 | Strom der Phase. |
Voltage | LREAL | Get | 0.0 | Spannung der Phase. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_EmPhase | Standardschnittstelle auf FB_EmPhase. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |