FB_EnergyMeasurement

Implementiert die Messung einer Leistungsmessklemme über die Zeit. Dadurch kann der Energieverbrauch der Maschine analysiert werden.
Interne Funktionen:
- Berechnet die genutzte Energie über mehrere Zeiträume.
- Speichert „Energiezählerstände“ persistent in einer Maschinendatendatei.
- Loggt die stündlichen Zählerstände in einer CSV-Datei.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_EnergyMeasurement EXTENDS FB_BaseMd
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_EnergyMeasurement | ||||
Custom | Get | - | Energiezählerstand seit dem letzten Ausführen der Reset Option. | |
LogFileName | Get, Set | ‘EnergyLog‘ | Definiert den Namen, der für die Zählerhistorie verwendet werden soll. | |
MaxMemory | LREAL | Get, Set | 0.05 [MB] | Speicher-Begrenzung für den stündlich abgespeicherten Energiezählerstand. |
PerDay | Get | - | Energiezählerstand des Tages | |
PerHour | Get | - | Energiezählerstand der Stunde | |
PerPart | Get | - | Energiezählerstand pro Teil | |
SavingInterval | LREAL | Get, Set | 120.0 [s] | Intervall für das Abspeichern der Energiezählerstände in einer Maschinendatendatei.
|
FB_BaseMd | ||||
MachineData | Get | - | Schnittstelle zum Maschinendatenhandling. | |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_EnergyMeasurement | |
AddInput( | Fügt ein I/O-Element mit Energiemesswerten hinzu. |
Input( | Gibt ein Interface zum x-ten I/O-Element der Energiemessung zurück. |
NewPart( | Loggt ein neues Teil zur Auswertung der Energie pro Teil. |
Producing( | Signalisiert, dass die Produktion aktiv läuft. |
FB_BaseMd | |
[ | Fügt dem Maschinendaten-Container eine Komponente vom Typ I_MdComponent hinzu. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
![]() | Vermeidung von Exceptions Die Listen-Zugriffsfunktionen (e.g. Channels(x), Groups(x), etc…) geben bei ungültig angefordertem Index eine Pseudovariable zurück. Zuzüglich wird eine Message im EventLogger geworfen. |
Zyklusmethoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode – Aufruf einmal pro PLC-Zyklus (default 10 ms) |
Mögliche Ereignisse (Events)
ID | Beschreibung | Alarm/Message |
|---|---|---|
9000 | Energiehistorie nicht vorhanden | Alarm |
9001 | Speicherbegrenzung fehlgeschlagen | Alarm |
Maschinendaten
Komponente | Beschreibung | Indexbereich | Anzahl der Instanzen |
|---|---|---|---|
Datei-Informationen | 0x0000 Fxxx | 1 | |
Zählerstand | 0x0010 9xxx | 3 |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_EnergyMeasurement | Standardschnittstelle auf FB_EnergyMeasurement |
I_OneTaskInterface | Runtime Schnittstelle für eine PLC-Tasks |
I_BaseMd | Standardschnittstelle auf FB_BaseMd. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0) |