FB_ManualBaseWork

Implementiert eine vorgefertigte Version einer Handfunktion für das Ansteuern in die Endlagen eines Bewegungsobjektes.
Interne Funktionen:
- Signalisiert die aktive Bewegung eines Bewegungsobjektes.
- Signalisiert das Erreichen der Endposition eines Bewegungsobjektes.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ManualBaseWork EXTENDS FB_ManualMotion
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_Manual | ||||
Enable | BOOL | Get, Set | FALSE | Gibt die Handfunktion frei. |
TrigCmdBasePos | Get | - | Trigger auf das Kommando der Grundposition. | |
TrigCmdWorkPos | Get | - | Trigger auf das Kommando der Arbeitsposition. | |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_ManualBaseWork | |
Init( | Initialisiert die Handfunktion mit einem Bewegungsobjekt und der zugehörigen HMI-Schnittstelle. |
Konfiguration der Endlagen zur Anzeige des Status. | |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
|
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine
|
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanzpfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanzpfades als Objektnamen. |
Zyklusmethoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_ManualBaseWork | Standardschnittstelle auf FB_ManualBaseWork. |
I_ManualFunction | Universelle Schnittstelle auf eine Handfunktion. |
I_ManualDev | Erweiterte Schnittstelle auf eine Handfunktion. |
I_BaseEmpty | Zur Erweiterung ohne Standardschnittstelle. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |