FB_Trigger

Kombiniert Trigger vom Typ R_TRIG und F_TRIG mit objektorientierter Schnittstelle.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Trigger
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
CLK | BOOL | Get, Set | FALSE | Abgetastetes Eingangssignal |
FQ | BOOL | Get | FALSE | Eingangssignal hat eine fallende Flanke. |
Q | BOOL | Get | FALSE | Eingangssignal hat eine steigende oder fallende Flanke. |
RQ | BOOL | Get | FALSE | Eingangssignal hat eine steigende Flanke. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode, durch die das Signal abgetastet wird |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Trigger | Standardschnittstelle auf FB_Trigger |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |