Akkumulator

Accumulator.content

Der Haupt-Content des Akkumulators besteht aus den folgenden Bestandteilen:

  1. Fortschrittskurve mithilfe des LinearGauge-Controls
  2. Akkumulator-Kurve mithilfe des CurveEditor-Controls
  3. Füllstandanzeige des Akkumulators
  4. Bereich zur Einstellung der Akkumulator-Werte
  5. Bereich zur Anzeige der aktuellen Position
  6. Bereich zum Ein- und Ausblenden einer ausgewählten passiven Kurve
Akkumulator 1:

Accumulator_Settings.content

Zu der Hauptseite des Akkumulators gibt es noch eine ergänzende Seite für den Slider-Bereich. Dieser Content ist in drei Seiten aufgeteilt.

Die erste Seite enthält die folgenden Bestandteile:

  1. Einstellung von Index, Dicke, Basisdicke und Profilkomponente sowie Hinzufügen, Entfernen und Navigation zwischen den existierenden Fixpunkten
  2. Tabelle zur Anzeige der Fixpunkte
  3. Updatemöglichkeit der Kurvenlimits
  4. Verschiebefunktion ein- und ausschalten
  5. Änderungen rückgängig machen, navigieren zwischen aktivierten Profilen und Aktivierung des angezeigten Profils
Akkumulator 2:

Die zweite Seite enthält die folgenden Bestandteile:

  1. Anpassung der Hüllkurve in negativer und positiver Richtung sowie Umschaltung in Prozent
  2. Einstellung bzw. Anzeige des Ausstoßmodus
Akkumulator 3:

Die dritte Seite enthält die folgenden Bestandteile:

  1. Einstellung bzw. Anzeige des Interpolationsmodus
  2. Einstellung bzw. Anzeige des Produktübergangs
  3. Anpassung der Steigungen
  4. Anpassung der Editoroptionen
Akkumulator 4:

Accumulator_Homing.content

Die Referenzfahrtseite für den Akkumulator besteht aus den folgenden Bestandteilen:

  1. Referenzfahrtblock
  2. Referenzfahrblockerkennung
  3. Referenzfahrtfinish
  4. Encoder Nullpunktverschiebung

Mithilfe der Funktion UpdateAxesHomingUnits aus dem Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions NuGet-Paket werden bestimmte Einheiten der Werte in Winkeleinheitengruppen umgewandelt, wenn es sich um eine transformierte Achse handelt.

Akkumulator 5:

Accumulator_Homing_Settings.content

Zu der Referenzfahrtseite des Akkumulators gibt es noch eine ergänzende Seite für den Slider-Bereich. Diese Seite enthält die folgenden Bestandteile:

  1. Referenzfahrt-Status-Anzeige
  2. Referenzfahrt-Funktionen
  3. Abbruch der Referenzfahrt
  4. Aktivierung der Speichermöglichkeit
Akkumulator 6:
Akkumulator 7:

Verfügbar ab Version 12.7.0

Akkumulator 8:

Verfügbar in den Varianten (Link):

Akkumulator 9: Akkumulator 10: Akkumulator 11: Akkumulator 12: