HMI Projektaufbau
Das Plastic Application HMI-Projekt ist ein in TwinCAT HMI entwickeltes Projekt mit Basisfunktionalitäten zur Erstellung von Bedienoberflächen für Kunststoffverarbeitungsmaschinen. Der Projektaufbau basiert auf dem Standard eines TwinCAT HMI-Projekts.
Plastic Application HMI nutzen und weiterentwickeln
Da das HMI-Projekt der Plastic Application keine vollumfängliche Bedienoberfläche für jede Kunststoffverarbeitungsmaschine bietet, muss das Projekt maschinenspezifisch angepasst werden. Dazu kann das Projekt beliebig erweitert und modifiziert werden.
![]() | Updatefähigkeit der Plastic Application HMI Das Editieren der Plastic Application HMI kann zu einer Einschränkung der Updatefähigkeit führen. Dadurch kann die Unterstützung durch Beckhoff Automation beeinträchtigt werden. |
Definition der Verfügbarkeit in den Varianten
Variante | Verfügbar | Nicht verfügbar |
|---|---|---|
Blasformen (BlowMolding / BMM) |
|
|
Spritzguss (InjectionMolding / IMM) |
|
|
Extrusion (Extrusion / EXTR) |
|
|
Temperatur (Temperature / TEMP) |
|
|
Verwendung eines Kioskmodus
![]() | Microsoft Edge im Kioskmodus Das Plastic Application HMI Projekt beinhaltet Controls die eine Speicherung von Daten im Browser vorsehen. Dies ist nach aktuellem Stand mit dem Microsoft Edge-Kioskmodus nicht möglich, so dass Einstellungen beim neu Laden des Browsers nicht mehr vorhanden sind. Mit einem Chromium oder Google Chrome-Kioskmodus sind die Einstellungen auch nach einem neu Laden weiterhin vorhanden. |