References
Über das Paketverwaltungssystem NuGet können dem Projekt unter dem Ordner References NuGet-Pakete hinzugefügt werden.
TF8550 | Plastic HMI Framework
Speziell für Kunststoffverarbeitungsmaschinen können die folgenden NuGet-Pakete aus dem Produkt verwendet werden:
NuGet-Paket | Beschreibung |
---|---|
Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic | Dient als Sammelpaket, um durch eine einzelne Installation alle weiteren NuGet-Pakete dieser Liste in der richtigen Version zu installieren. |
Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Controls | Ergänzung zum NuGet-Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.Controls zur Erweiterung der Toolbox mit spezifischen Controls für Kunststoffverarbeitungsmaschinen (z. B. ArrowMotionGraph, CamControl, PfwSingleTempControl etc.). |
Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions | Ergänzende Funktionen für das Projekt. |
Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Images | Enthält die im Plastic Application HMI-Projekt verwendeten Icons und Grafiken sowie weitere Ressourcen für Kunststoffverarbeitungsmaschinen. |
Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Localizations | Enthält die im Plastic Application HMI-Projekt verwendeten Sprachschlüssel mit Übersetzungen in Englisch und Deutsch speziell für Kunststoffverarbeitungsmaschinen. |
Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.RecipeHelper | Ergänzung zum NuGet-Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.RecipeManagement zur Erweiterung der Recipe Management-Extension. |
Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.RFID | Enthält Funktionen zur Integration von RFID-Readern und zugehörigen Chips. |
Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Temperature | Ergänzung zum NuGet-Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Controls zur Erweiterung der Toolbox mit Controls und Funktionen im Bereich Temperatur. |
Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Themes | Ergänzt die Themes um ein Plastic-Theme und enthält spezielle Designanpassungen für das Plastic Application HMI-Projekt. |
TwinCAT HMI mit den TF8550 NuGet-Paketen nutzen
Die NuGet-Pakete des TF8550 Produktes können in jedes beliebige TwinCAT HMI Projekt eingebunden werden. Dazu wird in der PLC die entsprechende Lizenz für TF8550 benötigt. Das Paket liefert die im Kapitel beschriebenen NuGet-Pakete. Die NuGet-Pakete können über das Paketverwaltungssystem NuGet eingebunden werden. Dazu muss die Paketquelle eingefügt werden, unter der sich die NuGet-Pakete befinden. Danach lassen sich die NuGet-Pakete über die Suche finden und installieren. Die installierten NuGet-Pakete sind nach einem Neustart des Projektes im Projekt verfügbar.
Das Configurator-Control ist Teil des Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Controls
NuGet-Paketes und kann über die Toolbox auf eine View oder einen Content gezogen werden. Das Control dient zur Einstellung von spezifischen Funktionen und dem Aussehen einiger weiterer Controls, die sich im gleichen NuGet-Paket befinden. Das Control muss lediglich mit den gewünschten Parametern existieren, hat jedoch keine weitere Funktionalität und muss somit nicht sichtbar sein.
Voraussetzungen für TC3 Plastic Application
Version | TE2000 | TwinCAT 3 HMI Engineering | TF8550 | Plastic HMI Framework |
---|---|---|
v12.12.0 | v12.762.46
| v12.18.0
|
v12.10.2 | v12.760.59
| v12.16.12
|
v12.8.1 | v12.760.59
| v12.14.0
|
v12.7.0 | v12.760.59
| v12.12.0
|
v12.6.0 | v12.760.44
| v12.8.0
|
v12.5.1 | v12.758.8
| v12.6.0
|