FB_ProductionCounter

FB_ProductionCounter 1:

Implementiert einen allgemeinen Zähler für fertigungsabhängige Daten wie z.B. einen Stück- oder ein Produktionszeitzähler.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_ProductionCounter EXTENDS FB_BaseMd

FB_ProductionCounter 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_ProductionCounter

SavingInterval

LREAL

Get, Set

10.0 [min]

Intervall für das Abspeicherns des Zählerstands in einer Maschinendatendatei.

SinceLastReset

I_ProductionDataComponent

Get

-

Zählerstand seit dem letzten Ausführen der Reset() Methode.

SinceProducing

I_ProductionDataComponent

Get

-

Zählerstand seit Start des aktuellen Zählvorgangs.

SinceStart

I_ProductionDataComponent

Get

-

Zählerstand seit Maschinenstart.

Total

I_ProductionDataComponent

Get

-

Zählerstand seit Beginn der Maschinenproduktionszeit.

FB_BaseMd

MachineData

I_MdBaseContainer

Get

-

Schnittstelle zum Maschinendatenhandling.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_ProductionCounter 3: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_ProductionCounter

NewPart(bCLK)

Loggt ein neues Teil für den Stückzähler.

Producing(bIsProducing)

Zeigt an, dass die Produktion aktiv läuft.

FB_BaseMd

[PROTECTED] AddMdComp()

Fügt dem Maschinendaten-Container eine Komponente vom Typ I_MdComponent hinzu.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_ProductionCounter 4: Zyklusmethoden

Name

Beschreibung

Cyclic()

Zyklusmethode – Aufruf einmal pro PLC-Zyklus (default 10 ms)

FB_ProductionCounter 5: Mögliche Ereignisse (Events)

ID

Beschreibung

Alarm/Message

9100

Energy-Log nicht gefunden

Alarm

FB_ProductionCounter 6: Maschinendaten

Komponente

Beschreibung

Indexbereich

Anzahl der Instanzen

FB_MdFileInfo

Datei-Informationen

0x0000 Fxxx

1

FB_ProductionCounterComponent

Zählerstand Total und SinceLastReset

0x0010 8xxx

2

FB_ProductionCounter 7: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_ProductionCounter

Standardschnittstelle auf FB_ProductionCounter.

I_BaseMd

Standardschnittstelle auf FB_BaseMd.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.16.0.0)