FB_ProductionCounterComponent

FB_ProductionCounterComponent 1:

Enthält die Zähler-Daten für einen definierten Zeitraum.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_ProductionDataComponent EXTENDS FB_MdBaseComponent

FB_ProductionCounterComponent 2: Maschinendaten

Index (Identifier)

Parameter

PLC-Speicherort

0x0010 8010

Parts

<Local>

0x0010 8011

PartsPerHour

0x0010 8012

Cycles

0x0010 8020

OperationTime

0x0010 8021

TimePerCycle

FB_ProductionCounterComponent 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Connected

BOOL

Get

FALSE

Komponente ist mit ihren Abhängigkeiten (ausgenommen des MD-Containers) verbunden.

FB_ProductionDataComponent

Cycles

ULINT

Get, Set

0

Zyklenanzahl

OperationTime

LREAL

Get, Set

0.0

Produktionszeit

Parts

ULINT

Get, Set

0

Stückzahl

PartsPerHour

LREAL

Get, Set

0.0

Teile pro Stunde

TimePerCycle

LREAL

Get, Set

0.0

Produktions-Zykluszeit

FB_MdBaseComponent

LinkedContainer

I_MdBaseContainer

Get

NULL

Verweist auf den Container, dem die Komponente angehängt wurde.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Eigenschaften

<>

<>

<>

Implementiert durch FB_MdComponent

FB_ProductionCounterComponent 4: Methoden

Name

Beschreibung

AddNextComponent()

Fügt der Komponente die Folgekomponente hinzu (Liste).

FB_ProductionCounterComponent

Connect()

Verbindet Referenzen mit der Klasse.

ZeroValues()

Setzt alle Zählerstände der Instanz zurück.

FB_MdBaseComponent

[PROTECTED] ConfigCompType(eCompType)

Dient bei erbenden Klassen zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets nach E_StandardCompType.

[PROTECTED] ConfigCompTypeEx(…)

Dient bei der erbenden Klasse zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets.

[PROTECTED] NextString(…)

Vereinfachte Methode zum Lesen eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdNextParameter(…) Callback Methode.

[PROTECTED] SetString(…)

Vereinfachte Methode zum Schreiben eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdSetParameter(…) Callback Methode.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Methoden

Implementiert durch FB_MdComponent.

FB_ProductionCounterComponent 5: Ereignisgesteuerte Methoden (Callback-Methoden)

Name

Beschreibung

MdNextParameter(…)

Container-Abruf zum Speichern der Parameter in eine Datei, implementiert durch FB_MdComponent.

MdSetParameter(…)

Container-Abruf zum Laden der Parameter in die Laufzeit, implementiert durch FB_MdComponent.

FB_ProductionCounterComponent 6: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_MdComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdComponent

I_ProductionCounterComponent

Standardschnittstelle auf FB_ProductionCounterComponent.

I_ProductionCounterComponentMd

Erweiterte Schnittstelle, einschließlich der Eigenschaften und Methoden von FB_MdBaseComponent

I_MdBaseComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdBaseComponent

Weitere Schnittstellen

Implementiert durch FB_MdComponent

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.16.0.0)