FB_ManualTurnrate

Implementiert eine Standardlimitierung und Anzeige für tastende Handfunktionen zum Anpassen der Drehzahl einer Achse.
Interne Funktionen:
- Gibt das Signal der gedrückten Schaltfläche weiter.
- Limitiert das Drücken der Schaltflächen auf einstellbare Grenzen.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ManualTurnrate EXTENDS FB_ManualMotion
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_ManualTurnrate | ||||
CmdFaster | BOOL | Get | FALSE | Gibt den Befehl des gedrückten Buttons in der Arbeitsposition weiter. |
CmdSlower | BOOL | Get | FALSE | Gibt den Befehl des gedrückten Buttons in der Basisposition weiter. |
FB_Manual | ||||
Enable | BOOL | Get, Set | FALSE | Gibt die Handfunktion frei. |
TrigCmdBasePos | Get | - | Trigger auf das Kommando der Grundposition. | |
TrigCmdWorkPos | Get | - | Trigger auf das Kommando der Arbeitsposition. | |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_ManualTurnrate | |
Init( | Initialisiert die Handfunktion mit der Schnittstelle zu einer Achse und der HMI-Handfunktion. |
SetTurnrateLimits() | Konfiguriert die Minimal- und Maximalumdrehungszahl sowie die Nutzung der Limitierungsoptionen. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
|
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine
|
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanzpfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanzpfades als Objektnamen. |
Zyklusmethoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_ManualFunction | Universelle Schnittstelle auf eine Handfunktion. |
I_ManualDev | Erweiterte Schnittstelle auf eine Handfunktion. |
I_BaseEmpty | Zur Erweiterung ohne Standardschnittstelle. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |