SetTurnrateLimits()

Konfiguriert das Verhalten zur Indikation im TF8550 ManualOperation Control.
Syntax:
METHOD SetTurnrateLimits : HRESULT
VAR_INPUT
fMinTurnrate: LREAL;
fMaxTurnrate: LREAL;
bBlockCmdAtMin: BOOL;
bCompareEqOnly: BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fMinTurnrate | LREAL | Drehzahl, bei der die Grundstellungstaste mit der „In Position“ Farbe aufleuchtet. |
fMaxTurnrate | LREAL | Drehzahl, bei der die Arbeitsstellungstaste mit der „In Position“ Farbe aufleuchtet. |
bBlockCmdAtMin | BOOL | Wenn TRUE, wird das Kommando zum Senken der Drehzahl unterhalb der Mindestdrehzahl blockiert. |
bCompareEqOnly | BOOL | Wenn FALSE, werden die „InPosition“ Anzeigen auch oberhalb von |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SetTurnrateLimits | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |