FB_AxisSpecific
![]() | Klasse ist ‚obsolete‘ Diese Klasse ist als |
Alternative: FB_MotionSpecific
Originalfassung:

Die Klasse implementiert technologiespezifische Funktionen einer TF8560 Achse.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_AxisSpecific EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
I_HydraulicFunctions | Get | - | Hydraulikspezifische Funktionen | |
I_NcFunctions | Get | - | NC-spezifische (servoelektrische) Funktionen | |
I_TrafoFunctions | Get | - | Transformationsspezifische Funktionen |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_AxisSpecific | Standardschnittstelle auf FB_AxisSpecific |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |