Kurve

Wtc.content

Der Hauptcontent der WDS passt sich je nach Verwendung des Akkumulators an und besteht aus den folgenden Bestandteilen:

  1. Fortschrittskurve mithilfe des LinearGauge-Controls
  2. WDS-Kurve mithilfe des CurveEditor-Controls (zusätzliche Anzeige der Akkumulator-Kurve, wenn der Akkumulator verwendet wird)
  3. Füllstandanzeige des Akkumulators (nur sichtbar, wenn der Akkumulator verwendet wird)
  4. Bereich für Einstellungen und Anzeigen in Bezug auf die Zykluszeit und den Autostart (nur sichtbar, wenn der Akkumulator nicht verwendet wird)
  5. Bereich zur Einstellung der Akkumulator-Werte (nur sichtbar, wenn der Akkumulator verwendet wird)
  6. Bereich zur Anzeige der aktuellen Position und Einstellung einer Testposition
  7. Bereich zum Ein- und Ausblenden einer ausgewählten passiven Kurve
Kurve 1:
Kurve 2:

Wtc_Settings.content

Zu der Hauptseite der WDS gibt es noch eine ergänzende Seite für den Sliderbereich. Dieser Content ist in drei Seiten aufgeteilt.

Die erste Seite enthält die folgenden Bestandteile:

  1. Einstellung von Index, Dicke, Basisdicke und Profilkomponente sowie Hinzufügen, Entfernen und Navigation zwischen den existierenden Fixpunkten
  2. Tabelle zur Anzeige der Fixpunkte
  3. Updatemöglichkeit der Kurvenlimits
  4. Verschiebefunktion ein- und ausschalten
  5. Änderungen rückgängig machen, navigieren zwischen aktivierten Profilen und Aktivierung des angezeigten Profils
Kurve 3:

Die zweite Seite enthält die folgenden Bestandteile:

  1. Anpassung der Hüllkurve in negativer und positiver Richtung sowie Umschaltung in Prozent
  2. Hinzufügen, Entfernen und Bearbeiten von Markerpunkten sowie Auswahl der Verwendung
  3. Tabelle zur Anzeige der Markerpunkte
  4. Anpassung der Düsengeometrie durch Umschalten zwischen Konvergent und Divergent, Umschalten zwischen Pinbewegung und Düsenbewegung und Einstellung des Werkzeughubs
Kurve 4:

Die dritte Seite enthält die folgenden Bestandteile:

  1. Einstellung bzw. Anzeige des Interpolationsmodus
  2. Einstellung bzw. Anzeige des Produktübergangs
  3. Anpassung der Steigungen
  4. Anpassung der Editoroptionen
Kurve 5:
Kurve 6:

Verfügbar ab Version 12.5.1

Kurve 7:

Verfügbar in den Varianten (Link):

Kurve 8: Kurve 9: Kurve 10: Kurve 11: