OutputCoE408

Diese Klasse kann für ein DS408 basiertes Hydraulikventil verwendet werden. Der Begriff CoE (CAN over EtherCAT) bezieht sich in diesem Kontext auf die Übertragung des CiA DS408 Protokolls über EtherCAT.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_OutputCoE408 EXTENDS FB_OutputBase
I/O-Variablen
Name | Typ | Richtung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
WcState | BIT | Input | |
ControlWord | Output | Union für das Kontrollwort des Ventils. | |
SpoolSetValue | INT | Output | Sollwert für die Ventilspule. |
StatusWord | Input | Union für das Statuswort des Ventils. | |
SpoolActualValue | INT | Input | Überprüfungssignal für die Stellung der Ventilspule. |
AdsAddr | AMSADDR | Input | ADS Adresse des I/O-Elements zur asynchronen Kommunikation. |
Toggle | BIT | Input | Zyklisch umschaltendes Bit, das mit der Aktualisierungsrate des Mappings synchronisiert wird. In der Regel wird hierfür der InputToggle der WcState-Struktur gemappt. |
InfoDataState | UINT | Input | Numerische Information zum Status des EtherCAT Slaves (siehe State). |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode |
Liest das Statuswort des Ausgangselementes aus. | |
Liest das Steuerwort des Ausgangselementes aus. | |
List das Überprüfungssignal des Ausgangselementes aus. | |
Schreibt den Kanalstatus des Ausgangselementes. | |
Schreibt das Steuerwort des Ausgangselementes. | |
Schreibt das Überprüfungssignal des Ausgangselementes. | |
Liest den EtherCAT-Status des Eingangs-/Ausgangselement. | |
Schreibt den EtherCAT-Status des Eingangs-/Ausgangselement. | |
Liest den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert. | |
Schreibt den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_IoBase | Standardschnittstelle auf FB_IoBase. |
I_OutputCoE408 | Standardschnittstelle auf FB_OutputCoE408. |
I_OutputBase | Standardschnittstelle auf FB_OutputBase. |
I_IoEcAds | Standardschnittstelle auf FB_IoEcAds. |
I_IoEc | Standardschnittstelle auf FB_IoEc. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.55 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0) |