ST_CoE408_StatusWord
Struktur zur Aufschlüsselung eines CoE408 Statuswortes.
Syntax:
TYPE ST_CoE408_StatusWord :
STRUCT
Disabled: BIT;
HoldEnabled: BIT;
DeviceModeActiveEnabled: BIT;
Ready: BIT;
END_STRUCT
END_TYPE
Bits
Name | Offset | Beschreibung |
---|---|---|
Disabled | 0 | Ventil ist deaktiviert. |
HoldEnabled | 1 | Ventil Haltemodus ist freigegeben. |
DeviceModeActiveEnabled | 2 | Ventil ist allgemein freigegeben. |
Ready | 3 | Gerät ist betriebsbereit. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |