SetProcessValue()

Diese Methode dient zum Schreiben des klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert.
Syntax:
METHOD SetProcessValue : HRESULT
VAR_INPUT
stValue: REFERENCE TO ST_FlexValue;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SetProcessValue | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung. |
Der Rückgabewert der Methode ist vom Typ HRESULT. Folgende Rückgabewerte sind zu erwarten.
E_AdsErr | Rückgabewert | Ursache |
|---|---|---|
DEVICE_ERROR | 0x9B00 0700 | Das I/O-Element befindet sich im Fehlerzustand. |
DEVICE_SYMBOLNOTFOUND | 0x9B00 0710 | Die übergebene Referenz ist ungültig. |
DEVICE_INCOMPATIBLE | 0x9B00 070E | Dar Variablentyp der übergebenen Struktur passt nicht zum I/O-Element. |
DEVICE_SRVNOTSUPP | 0x1B00 0701 | Funktion wird von dem I/O-Element nicht unterstützt. Dieser Rückgabewert wird nicht als Fehler markiert. |
DEVICE_NOERR | 0x1B00 000 | Ausführung war erfolgreich. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stValue | REFERENCE TO ST_FlexValue | Referenz auf eine Variable deren Wert auf den Eingangs-/Ausgangswert gesetzt werden soll. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.55 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0) |