SetControlword()

Diese Methode dient zum Schreiben des Kontrollwortes eines I/O-Ausgangselementes.
Syntax:
METHOD SetControlword : HRESULT
VAR_INPUT
nDriveControlWord: UINT;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SetControlword | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung. |
Der Rückgabewert der Methode ist vom Typ HRESULT. Folgende Rückgabewerte sind zu erwarten.
E_AdsErr | Rückgabewert | Ursache |
|---|---|---|
DEVICE_ERROR | 0x9B00 0700 | Das I/O-Element befindet sich im Fehlerzustand. |
DEVICE_SYMBOLNOTFOUND | 0x9B00 0710 | Die übergebene Referenz ist ungültig. |
DEVICE_INCOMPATIBLE | 0x9B00 070E | Dar Variablentyp der übergebenen Struktur passt nicht zum I/O-Element. |
DEVICE_SRVNOTSUPP | 0x1B00 0701 | Funktion wird von dem I/O-Element nicht unterstützt. |
DEVICE_NOERR | 0x1B00 000 | Ausführung war erfolgreich. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nDriveControlWord | UINT | Kontrollwort das auf die Eingangsvariable geschrieben werden soll. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |