Energie

Die folgenden Funktionen müssen in den Einstellungen unter Energie Messung aktiviert werden.

Bis zu 15 Messungen können aktiviert werden. Beim Anschluss ist unbedingt die richtige Stromrichtung des Wandlers zu beachten! (gleichzeitig der physikalische Eingang GVL_LS_IO. stIn_KL3403[x] und GVL_LS_IO. stOut_KL3403[x]).

Die Anzeige enthält Live Strom- und Leistungswerte. Im Dialog werden über die letzten 24h die Viertelstundenmittelwerte angezeigt. Die Diagramm-Anzeige reicht von 0 bis 50kW.

Alle Viertelstundenwerte, so wie die Gesamt-kWh pro Tag werden täglich auf dem Controller unter „Active Energy kWh.csv“ und „Active Power kW.csv“ im Ordner Energy gesichert. Der Pfad zur Sicherung der Dateien und zur weiteren Verwendung und Auswertung kann in den Parameter Einstellungen (siehe Programmierung) verändert werden. Per FTP können die Dateien von dem Controller heruntergeladen werden.

Energie 1:

Messung

Anzeige der Energie-Bezeichnung, ist im Dialog veränderbar.

P Ges.

P L1-L3

Aktuelle Live Leistung-Anzeige in kW gesamt und der Einzelleiter.

 

I Ges.

I L1-L3

Aktuelle Live Strom-Anzeige in Ampere gesamt und der Einzelleiter.

 

Wandlerverhältnis

In Abhängigkeit von dem vorgeschalteten Wandler muss hier das korrekte Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärstrom angegeben werden. Hierzu beachten Sie unbedingt die Angaben zur Nutzung der KL3403!

Aktivieren

Aktiviert die Messung. Inaktive Messungen werden ignoriert und sind in der Anzeige unsichtbar.