FB_BA_SubMV_Op

Der Funktionsbaustein ermöglicht das Abonnieren (subscriben) eines Multi-State-Value-Objektes zur Anzeige eines Multi-State-Wertes.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
FB_BA_Subscriber
FB_BA_SubM
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_SubBV_Op EXTENDS FB_BA_SubM
VAR_INPUT
sTarget : T_BA_MedString;
tReadInterval : TIME;
tReadTolerance : TIME;
bClearOnReadError : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
nPresentValue : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sTarget | AMS NetId des Publishers. | |
tReadInterval | TIME | Leseintervall [s]. |
tReadTolerance | TIME | Wartezeit, bis ein anstehender Fehler ausgegeben wird [ms]. |
bClearOnReadError | BOOL | Bei TRUE werden die Daten gelöscht, wenn ein Fehler auftritt. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Zeigt den aktuellen Fehlerzustand der Subskription an. Details können im Fehlerfall der entsprechenden Fehlermeldung entnommen werden. |
nPresentValue | UDINT | Analoger Ausgangswert. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.35 | Tc3_XBA ab v5.3.0.0 |