FB_BA_MV

FB_BA_MV 1:

Der Funktionsbaustein FB_BA_MV repräsentiert das Multi-State-Value-Objekt mit einem Prioritäten-Array, daher ist es kommandierbar (siehe Kommandierung von Objekten).

Das Multi-State-Value-Objekt spezifiziert einen Objekttyp, dessen Properties extern sichtbare Charakteristitken eines virtuellen Datenpunkts für einen „Mehrstufigen Wert“ repräsentieren. Der Multi-State_Value hat im dazugehörigen Device-Objekt keine E-/A-Hardware, er ist im Speicher abgelegt.

Vererbungshierarchie

FB_BA_Base

    FB_BA_BasePublisher

        FB_BA_Object

            FB_BA_EventObject

                FB_BA_EventObjectEx

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_MV EXTENDS FB_BA_EventObjectEx IMPLEMENTS I_BA_MultistatePrioObject, I_BA_AnyValue
VAR_INPUT
  bEnSfty              : BOOL;
  nValSfty             : UDINT := 1;
  bEnCrit              : BOOL;
  nValCrit             : UDINT := 1;
  bEnManLoc            : BOOL;
  nValManLoc           : UDINT := 1;
  bEnPgm               : BOOL;
  nValPgm              : UDINT := 1;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  nPresentValue        : UDINT := 1;
  eActivePrio          : E_BA_Priority;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    nDefaultValue      : UDINT:= 1;
    bEnOutOfService    : BOOL;
  {endregion}
  {region 'Fixed Parameters'}
    aStateText         : T_BA_StateTextArray;
    aAlarmValues       : ARRAY[1 .. BA_Param.nMultistate_StateCount] OF UDINT;
    aFaultValues       : ARRAY[1 .. BA_Param.nMultistate_StateCount] OF UDINT;
  {endregion}
  {region 'Operational Parameters'}
    bEnManualRm        : BOOL;
    nValManualRm       : UDINT:= 1;
  {endregion}
END_VAR
VAR
  {region 'Output-Properties'}
    nStateCount        : UDINT;
  {endregion}
END_VAR

FB_BA_MV 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bEnSfty

BOOL

Freigabe der Priorität „Safety“.

nValSfty

UDINT

Analoger Wert für die Priorität „Safety“.

bEnCrit

BOOL

Freigabe der Priorität „Critical“.

nValCrit

UDINT

Analoger Wert für die Priorität „Critical“.

bEnManLoc

BOOL

Freigabe der Priorität „Manual Local“.

nValManLoc

UDINT

Analoger Wert für die Priorität „Manual Local“.

bEnPgm

BOOL

Freigabe der Priorität „Program“.

nValPgm

UDINT

Analoger Wert für die Priorität „Program“.

FB_BA_MV 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

nPresentValue

UDINT

Aktueller Wert für mehrstufige Ausgaben.

eActivePrio

E_BA_Priority

Aktive Priorität.

FB_BA_MV 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT

Name

Typ

Beschreibung

nDefaultValue

UDINT

Wert der angenommen wird, wenn alle 16 Prioritäten des Priority-Arrays eines kommandierbaren Objektes keinen Eintrag haben bzw. NULL sind.

bEnOutOfService

BOOL

Diese Variable setzt ein Objekt außer Betrieb. Es ist damit OutOfService.

aStateText

T_BA_StateTextArray

Das Array dient der Deklaration der Statustexte eines Multi-State-Objektes.

aAlarmValues

ARRAY [1..BA_Param.nMultistate_StateCount] OF UDINT

Innerhalb des Arrays werden die Zustände des Multi-State-Objektes beschrieben bei denen ein Alarm vorliegt.

aFaultValues

ARRAY [1..BA_Param.nMultistate_StateCount] OF UDINT

Innerhalb des Arrays werden die Zustände des Multi-State-Objektes beschrieben, bei denen ein Fehler vorliegt.

bEnManualRm

BOOL

Freigabe der Priorität „Manual Remote“.

nValManualRm

UDINT

Variable zum Schreiben eines Wertes auf die Priorität „Manual Remote“.

VAR

Name

Typ

Beschreibung

nStateCount

UDINT

Zahl der Status eines Multi-State-Objektes.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.35

Tc3_XBA ab v5.3.0.0