FB_BA_MO_Raw

Der Funktionsbaustein FB_BA_MO_Raw repräsentiert das Multi-State-Output-Objekt mit Ausgabe des Rohwertes.
Er besitzt ein Prioritäten-Array und ist somit kommandierbar (siehe Kommandierung von Objekten).
Das Multi-State-Output-Objekt spezifiziert einen Objekttyp, dessen Objekt-Properties extern sichtbare Charakteristiken eines Datenpunkts für mehrere binäre Ausgänge repräsentieren kann, sofern sie durch eine beliebige Binärlogik verbunden sind. Das Objekt wird von physikalischen oder virtuellen Datenpunkten abgeleitet, z. B. für „active-/inactive“-Zustände mehrerer Binärausgänge oder den Wert eines Analogausgangs.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_MO_Raw EXTENDS FB_BA_BaseMO
VAR_INPUT
bEnFeedback : BOOL;
nRawValFeedback : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
nRawVal : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEnFdbck | BOOL | Variable zum Start der Überwachung der Rückmeldung am binären Ausgang. |
nRawValFdbck | UDINT | Rohwert Rückmeldung. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nRawVal | UDINT | Die Variable dient der Verknüpfung des Rohwertes eines Objektes mit dem Prozessabbild der Ein- bzw. Ausgangsklemme. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.35 | Tc3_XBA ab v5.3.0.0 |