FB_BA_FdbBinary

Das Template dient zur Überwachung von binären Rückmeldungen, wie z. B. die Endlagen von Klappen oder Ventilen. Es kann aber auch für eine Differenzdrucküberwachung mittels Differenzdruckschalter eingesetzt werden.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_FdbBinary EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
bCommand : BOOL;
bFeedback : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bDst : BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
DelayFeedback : FB_BA_AV_Op;
Dst : FB_BA_BV;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
{attribute 'parameterUnit':= 's'}
nInterruptionDelay : UDINT := 1;
END_VAR
VAR
FdbCtrl : FB_BA_FdbCtrlBinary;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEn | BOOL | Allgemeine Freigabe des Templates. |
bCommand | BOOL | An dem Eingang wird der Schaltaktorausgang des zu überwachenden Aggregates angeschlossen. |
bFeedback | BOOL | An dem Eingang wird das Feedback-Signal des zu überwachenden Aggregates angeschlossen, z. B. ein Differenzdruckschalter, Strömungswächter oder Endlagenschalter. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
DelayFeedback | Analog-Wert-Objekt zur Eingabe der Zeitverzögerung der Rückmeldung. Die Verfahrzeit des Aktors kann verwendet werden. Bei einer Differenzdrucküberwachung muss hier eine Zeitverzögerung angegeben werden, damit die Anlage den benötigten Differenzdruck aufbauen kann. | |
Dst | Binäres Objekt zur Anzeige der Störung. |
Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nInterruptionDelay | UDINT | Analog-Wert-Objekt zur Eingabe des Einschaltwertes für FixedLimit. Bei einer Differenzdrucküberwachung muss hier ein Druckwert gewählt werden, der im laufenden Prozess nicht unterschritten werden darf. |
Variablen
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
FdbCtrl | Überwachung der binären Rückmeldung der Aktoren. |

Ausgänge