FB_BA_Facade_Maintenance

FB_BA_Facade_Maintenance 1:

Untertemplate Wartungsposition.

Diese Funktion lässt für Wartungsarbeiten über Objekte eine Position und einen Winkel eingeben und das entsprechende Sonnenschutz-Telegramm aktivieren, welches dann am Ausgang stSunblind dem übergeordneten Fassaden-Template zur Verfügung steht.

FB_BA_Facade_Maintenance 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_Facade_Maintenance 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_Facade_Maintenance EXTENDS FB_BA_View
VAR_OUTPUT
  stSunBld     : ST_BA_SunBld;
  bMntnActv    : BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
  MntnEn       : FB_BA_BV_Op;
  MntnPos      : FB_BA_AV_Op;
  MntnAngl     : FB_BA_AV_Op;
  MntnEvent    : FB_BA_SunBldEvt := (ePrio:=E_BA_SunBldPrio.eMaintenance);
END_VAR

FB_BA_Facade_Maintenance 4: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

stSunBld

ST_BA_SunBld

Wartungs-Telegramm.

bMntnActv

BOOL

Kontrollausgang "Wartung aktiv".

FB_BA_Facade_Maintenance 5: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

MntnEn

FB_BA_BV_Op

Baustein zur Aktivierung des Wartungstelegramms.

MntnPos

FB_BA_AV_Op

Baustein zum Eintrag der Position.

MntnAngl

FB_BA_AV_Op

Baustein zum Eintrag des Winkels.

MntnEvent

FB_BA_SunBldEvt

Baustein zur Telegrammerzeugung.