FB_BA_LightGroupDaylight

FB_BA_LightGroupDaylight 1:

Dieses Template stellt eine tageslichtabhängige Lichtsteuerung dar, welche präsenzabhängig automatisch ein- und ausschaltet. Sie ist für Flure und Durchgangsbereiche gedacht. Eine vorgelagerte, optimierende Einschaltfuntkion FB_BA_LightCtrlValue sorgt für die Vorgabe eines Lichteinschaltwertes, der die nachgelagerte Konstantlichtregelung nahe an den gewünschten Sollwert schaltet. Sobald das Licht über Präsenz eingeschaltet ist, wird es automatisch dem Sollwert entsprechend nachgeregelt.

Funktion

Im Gegensatz zum Template FB_BA_LightGroupConstant (Konstantlichtregelung) wird hier nur der Regelbetrieb des Bausteines FB_BA_LightCtrlConst genutzt. Ein manuelles Übersteuern der Konstantlichtregelung ist für Flure und Durchgangsbereiche nicht notwendig, weshalb auf einen Schaltereingang verzichtet wird. Ist dennoch ein manuelles Einschalten erwünscht, so ist der Schalter wie ein Präsenzmelder zu behandeln und nicht an die Eingänge bSwi, bSwiUp oder bSwiDwn zu verknüpfen, da diese die Übersteuerung ohne Regelung auslösen.

Eine steigende Flanke an bPresence aktiviert den Baustein und er wird direkt auf den durch FB_BA_LightCtrlValue optimierten Einschaltwert gesetzt.

Bei einer fallenden Flanke am Templateeingang bPresence oder durch Setzen von bResetRoomFunction wird der Lichtsteuerbaustein deaktiviert, wobei er, falls angewählt, noch über eine Ausschaltrampe mit Verweilzeit auf einem Vor-Ausschhaltwert sein Abschalten ankündigt. Danach ist die Funktion inaktiv und der Ausgang bControlMode wird abgelöscht.

Neben den internen Telegrammen von LightEvent und OnValue (Einlernfunktion) werden auch die eingangsseitigen stAreaLighting und stScene mit auf den Selektor (PrioSwi) geführt.

Dabei stellt stArea das resultierende Telegramm aus den übergeordneten Ebenen (Bereich/area, Etage/floor und Gebäude/building) dar, während stScene für eine beliebige, die Konstantlichtregelung zu übersteuernde Lichtszene reserviert ist.

Das Telegramm OnValue.stTeachLighting ist nur während des Einlernvorgangs von OnValue (FB_BA_LightCtrlValue) aktiv.

Der Telegrammselektor (PrioSwi) leitet das höchst priorisierte Telegramm durch - bei gleicher Priorität das zuletzt gesendete (last writer wins).

Der Sollwert für die Konstantlichtregelung wird mithilfe eines Analogobjekts SpBrightness eingestellt.

Eingang stReferenceFeedback

Über diesen Eingang werden Informationen über den angesteuerten Lichtaktor bzw. den Referenzaktor einer Gruppe in die Lichtsteuerfunktion zurückgeführt.

Hierbei ist der Lichtwert des Referenzaktors von besonderer Bedeutung: Ist der Lichtaktor bereits von einer anderen Funktion gleicher oder niederer Priorität angesteuert und das hier beschriebene Template "übernimmt" nun die Kontrolle, so muss es den Aktor ausgehend von seinem bestehenden Lichtwert aus ansteuern.

Der Lichtvorgabebaustein fOnValue benötigt ebenfalls die Information des aktuellen Lichtwertes der angesteuerten Gruppe. Da er selbst nur den Helligkeitszugewinn ermitteln kann, kann er auch nur den Aufschlag auf den aktuellen Lichtwert benennen - der absolute Wert ergibt sich dann aus der Summe von aktuellem Lichtwert und Aufschlag.

Darüber hinaus werden aktuelle Werte und Status übertragen, die über die HMI zur Anzeige gebracht werden können.

Datenaustausch HMI

Der Datenaustausch mit der HMI wird hier in der Basisklasse FB_BA_Ext_LightBase (interner Baustein) realisiert. In diesem Template sichtbar ist die Verwendung folgender Variablen:

FB_BA_LightGroupDaylight 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_LightGroupDaylight 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_LightGroupDaylight EXTENDS FB_BA_Ext_LightBase
VAR_INPUT
  bResetRoomFunction     : BOOL;
  bPresence              : BOOL;
  bTeachOnValue          : BOOL;
  fBrightness            : REAL;
  stAreaLighting         : ST_BA_Lighting;
  stScene                : ST_BA_Lighting;
  stReferenceFeedback    : ST_BA_LightActuatorFeedback;
END_VAR

VAR_OUTPUT
  stLighting             : ST_BA_Lighting;
  bAdjusting             : BOOL;
END_VAR

VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  fHys                   : REAL;
  nRampTi                : UDINT;
  nPreOffRampTi          : UDINT;
  nBrtnsAdjTi            : UDINT;
  fPreOffVal             : REAL;
  nPreOffDly             : UDINT;
  fMinVal                : REAL;
  nMinOffDly             : UDINT;
  nMinOnDly              : UDINT;
  fLgtT                  : REAL;
END_VAR

VAR_INPUT CONSTANT
  SpBrightness           : FB_BA_AV_Op;
  OnValue                : FB_BA_LightCtrlValue := ( ePrio := E_BA_LightingPrio.eMaintenance);
  LightEvent             : FB_BA_LightingEvt := ( ePrio := E_BA_LightingPrio.eSimple);
END_VAR
VAR
  ConstLgtCtrl           : FB_BA_LightCtrlConst;
  PrioSwi                : FB_BA_LightingTgmSel4;
END_VAR

FB_BA_LightGroupDaylight 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bResetRoomFunction

BOOL

Dieser Eingang schaltet den Konstantlichtregelbaustein ab. Die Abschaltung erfolgt über eine Rampe und Verweilzeit auf einem Basislichtwert, siehe Parameter: fPreOffVal, nPreOffDly und nPreOffRampT.

bPresence

BOOL

Präsenzmeldeeingang. Im Template ist der Konstantlichtregelbaustein im Vollautomatikbetrieb vorkonfiguriert, so dass eine steigende Flanke an diesem Eingang die Funktion ein- und eine fallende Flanke die Funktion ausschaltet.

bTeachOnValue

BOOL

Startet den Einlernvorgang am Baustein FB_BA_LightCtrlValue. Über ein Lichtsteuertelegramm der Priorität eMaintenance wird das Licht einmal auf 0% und einmal auf 100% geschaltet. Durch die hohe Priorität des Telegrammes (eMaintenance) werden Hand- und Automatiktelegramme am Prioritätenschalter PrioSwi übersteuert.

fBrightness

REAL

Aktuelle Helligkeit für die Konstantlichtautomatik: Bereich und Einheit richten sich nach dem Helligkeitssensor.

stAreaLighting

ST_BA_Lighting

Resultierendes Telegramm aus den übergeordneten Ebenen (Bereich/area, Etage/floor und Gebäude/building), welches im Baustein FB_BA_AreaLighting gebildet wird.

stScene

ST_BA_Lighting

Reservierter Telegramm-Eingang für eine Szenenansteuerung.

stReferenceFeedback

ST_BA_LightActuatorFeedback

Rückmeldeeingang des angesteuerten Lichtaktors bzw. der Führungsleuchte der angesteuerten Gruppe.

FB_BA_LightGroupDaylight 5: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

stLighting

ST_BA_Lighting

Resultierendes Ausgabeprogramm.

bAdjusting

BOOL

Der Konstantlichtregelbaustein befindet sich im Ausregelbetrieb oder aber die Einschaltfuntkion im Einlernbetrieb. Dieses Signal kann dazu genutzt werden, Helligkeitssensoren, welche nicht analog, sondern über eine Kommunikation arbeiten, häufiger abzufragen und damit ein günstigeres Regelverhalten zu erzielen.

FB_BA_LightGroupDaylight 6: Eingänge CONSTANT PERSISTENT

Name

Typ

Beschreibung

fHys

REAL

Konstantlicht-Automatik: Hystereseband. Die Konstantlichtregelung steuert den Ausgang so weit hoch, bzw. herunter, bis die gemessene Helligkeit den Zielwert erreicht, bzw. leicht über- oder unterschreitet. Das Licht gilt dann als ausgeregelt. Erst wenn die gemessene Helligkeit den Sollwert um fHys/2 über- oder unterschreitet, wird erneut nachgeregelt.

Bereich und Einheit richten sich nach dem Helligkeitssensor, siehe oben: fBrtnsSP und fBrtnsSen. In FB_Init voreingestellt auf 50.

nRampTi

UDINT

Regelrampe der Konstantlicht-Automatik in Sekunden, bezogen auf ein Dimmen von 0 bis 100%. In FB_Init voreingestellt auf 60s.

nPreOffRampTi

UDINT

Rampe, mit der vor dem Abschalten auf einen Basiswert fPreOffVal gefahren wird. In FB_Init voreingestellt auf 2s.

nBrtnsAdjTi

UDINT

Wartezeit in Sekunden nach Einschalten des Lichts, damit der Helligkeitssensor den korrekten Wert erfasst. Wird sowohl von der Lichtvorgabefunktion OnValue als auch von dem Lichtsteuerbaustein ConstLgtCtrl genutzt.

fPreOffVal / nPreOffDly

REAL / UDINT

Basiswert und Haltezeit auf diesem Wert vor dem Ausschalten der Gesamtfunktion. Unterschreitet der aktuelle Lichtwert den Basiswert bereits, so ist diese Funktion nicht aktiv und es wird unmittelbar abgeschaltet. In FB_Init voreingestellt auf 4% und 10s.

fMinVal

REAL

Konstantlicht-Automatik: Mindestausgabewert. Wird dieser Wert intern unterschritten (d.h. es ist hell genug, dass kein künstliches Licht benötigt wird), so schaltet die Konstantlichtregelung das Licht nach Ablauf von nOffDly in Sekunden ab. Ist das Licht ausgeschaltet und die Regelung erkennt wieder Bedarf an Licht über dem Minimumwert, so schaltet die Regelung nach nOnDly in Sekunden das Licht wieder auf zunächst fMinVal ein.

In FB_Init voreingestellt auf 4%

nMinOffDly

UDINT

Konstantlicht-Automatik: Abschaltwartezeit in Sekunden, siehe fMinVal. In FB_Init voreingestellt auf 300s.

nMinOnDly

UDINT

Konstantlicht-Automatik: Einschaltwartezeit in Sekunden, siehe fMinVal. In FB_Init voreingestellt auf 300s.

fLgtT

REAL

Lichttemperatur: In FB_Init voreingestellt auf 3000K.

FB_BA_LightGroupDaylight 7: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

SpBrightness

FB_BA_AV_Op

Analoges Eingabeobjekt: Sollwert der Regelung [lx].

OnValue

FB_BA_LightCtrlValue

Optimierende Einschaltfuntkion

LightEvent

FB_BA_LightingEvt

Telegrammerzeuger für die Lichtwerte. Die Priorität ist voreingestellt auf eManualActuator.

VAR

Name

Typ

Beschreibung

ConstLgtCtrl

FB_BA_LightCtrlConst

Konstanlichtregelbaustein.

PrioSwi

FB_BA_LightingTgmSel4

Telegrammauswahl.