FB_BA_ActuatorMdlt

Das Template dient der Ansteuerung modulierender Aggregate. Es besteht im Wesentlichen aus einem AO-Objekt für die Ansteuerung eines Aggregates, dem Prioritätenschalter PrioSwiVal zur Ermittlung des Modulationsbefehl, dem Multiplexer MuxMdlt zur Ermittlung des Stellwertes und dem Funktionsbaustein PlantLock, welcher alle sicherheitsrelevanten Störungen sammelt.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_ActuatorMdlt EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
stCmd : ST_BA_Mdlt;
fValPgm : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
fMdlt : REAL;
bDst : BOOL;
eActivePrio : E_BA_Priority;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
{attribute 'parameterCategory' := 'Behaviour'}
fMinModulation : REAL := 20;
{attribute 'parameterCategory' := 'Behaviour'}
fMaxModulation : REAL := 100;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
Mdlt : FB_BA_AO_Raw;
PlantLock : FB_BA_PlantLock;
END_VAR
VAR
bPrioSfty : BOOL;
bPrioCrit : BOOL;
PrioSwiVal : FB_BA_PrioSwi_UDI04;
MuxMdlt : FB_BA_MMUX_R04;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCmd | Über die Kommandostruktur stCmd werden dem Template die Freigaben und Modulationsbefehle übermittelt. Das Kommando mit der höchsten Priorität bestimmt am Binär-Ausgangs-Objekt Cmd den Schaltbefehl and am Analog-Ausgabe-Objekt Mdlt den Stellbefehl. | |
fValPgm | REAL | Über die Eingangsvariable fValPgm wird dem Template das Stellsignal für Modulationsbefehl E_BA_MdltCmd.eOn zugeführt. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fMdlt | REAL | Aktueller Wert des Analog-Output-Objektes. |
bDst | BOOL | Die Variable ist eine Auswertung der Lockprioritäten „Safety“ und „Critical“ der Projektstruktur und zeigt ein ausgelöstes Ereignis an. |
eActivePrio | Anzeige der aktiven Priorität. |
Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fMinModulation | REAL | Konstanter minimaler Wert, wenn der Modulationsbefehl E_BA_MdltCmd.eMin ansteht. |
fMaxModulation | REAL | Konstanter maximaler Wert, wenn der Modulationsbefehl E_BA_MdltCmd.eMax ansteht. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Mdlt | Aktueller Wert des Analog-Output-Objektes. | |
PlantLock | Der Funktionsbaustein PlantLock sammelt alle sicherheitsrelevanten Störungen auf dieser Ebene der Projektstruktur und löst dementsprechend Schaltbefehle im Template aus. |
Variablen
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bPrioSfty | BOOL | Die Variable ist eine Auswertung der Lockpriorität „Safety“ der Projektstruktur. |
bPrioCrit | BOOL | Die Variable ist eine Auswertung der Lockpriorität „Critical“ der Projektstruktur. |
bPrioSwiVal | Der Prioritätenschalter PrioSwiVal ermittelt anhand der Kommandostruktur stCmd den Modulationsbefehl für die Multiplexer MuxCmd und MuxMdlt. | |
MuxMdlt | Der Multiplexer MuxMdlt ermittelt den aktuellen Stellwert aus den Modulationswerten fValPgm, fMinModulation und fMaxModulation und dem Modulationsbefehl des Prioritätenschalters PrioSwiVal. Das resultierende Ergebnis wird an das Analog-Ausgangs-Objekt Mdlt übermittelt. |