FB_BA_FacadeSubscr

Dieses Template dient dem Empfang der Fassadendaten vom Typ ST_BA_Facade und wird typischerweise in den Etagencontrollern eingesetzt.
Es stellt eine Erweiterung des FB_BA_Subscriber dar: Im Falle des Kommunikationsausfalls wird das Jalousietelegramm innerhalb der Fassadendaten stSunbld mit einem aktiven Telegramm Position 0 % überschrieben.
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_FacadeSubscr EXTENDS FB_BA_Subscriber
VAR_OUTPUT
stData : ST_BA_Facade;
END_VAR
VAR
_fbHighPrio : FB_BA_SunBldEvt := (ePrio := E_BA_SunBldPrio.eCommError);
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stData | Gelesenes, im Fehlerfall überschriebenes Fassadentelegramm. |
Variablen
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
_fbHighPrio | Telegrammbaustein, welcher im Fall fehlerhafter Kommunikation ein hochpriorisiertes (ePrio := E_BA_SunBldPrio.eCommError) Telegramm mit Position 0% aktiviert und damit die Jalousie ganz hoch fahren lässt. |
Weiterführende Informationen
Methoden