ST_BA_Facade

Diese Struktur dient als Sendetelegramm zur Übermittlung von fassadenspezifischen Daten auf andere Controller.

Syntax

TYPE ST_BA_Facade :
STRUCT
  stSunBld               : ST_BA_SunBld;
  fSunPrtc_Position      : REAL;
  fSunPrtc_Angle         : REAL;
  bThAuto_Release        : BOOL;
  bTwiLgtAuto_Release    : BOOL;
  bSunPrtc_State         : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

Name

Typ

Beschreibung

stSunBld

ST_BA_SunBld

Resultierendes Jalousietelegramm der Fassade, bezogen auf die höchste Priorität.

Dieses kann folgende Kriterien beinhalten:

  • Einbruch, Feuer oder Eis
  • Sturmschutz
  • Wartung
  • Fassaden-Thermoautomatik
  • Fassaden-Dämmerungsautomatik
  • Fassaden-Parkposition

fSunPrtc_Position

REAL

Aktuelle Sonnenschutzposition [%].

fSunPrtc_Angle

REAL

Aktueller Lamellenwinkel [°].

bThAuto_Release

BOOL

Freigabe der Thermoautomatik für die Zonen- / Gruppenansteuerung.

bTwiLgtAuto_Release

BOOL

Freigabe der Dämmerungsautomatik für die Zonen- / Gruppenansteuerung.

bSunPrtc_State

BOOL

Der Sonnenschutz wird aktiviert, wenn er für eine gewisse Einschaltzeit einen bestimmten Einschaltwert überschreitet. Umgekehrt wird er ausgeschaltet, wenn er über eine gewisse Ausschaltzeit einen bestimmten Ausschaltwert unterschreitet.