FB_BA_Dmp2P

Das Template ist für die Ansteuerung einer Zweipunktklappe mit integrierter Überwachung beider Endlagen.
Es besteht im Wesentlichen aus der Basisklasse FB_BA_ActuatorCmd für die Ansteuerung eines binären Aggregates und dem Sammeln aller sicherheitsrelevanten Störungen. Die beiden Templates MonitOpn und MonitCls dienen der Überwachung der Endlagen.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Dmp2P EXTENDS FB_BA_ActuatorCmd
VAR_OUTPUT
bSwiOpn : BOOL;
bSwiCls : BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
SwiOpn : FB_BA_BI_Raw;
SwiCls : FB_BA_BI_Raw;
MonitOpen : FB_BA_FdbBinary;
MonitClose : FB_BA_FdbBinary;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bSwiOpn | BOOL | Endlage „Auf“ ist erreicht. |
bSwiCls | BOOL | Endlage „Zu“ ist erreicht. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SwiOpn | Binär-Eingangs-Objekt dient der Verarbeitung des Endlagenschalters „Auf“. | |
SwiCls | Binär-Eingangs-Objekt dient der Verarbeitung des Endlagenschalters „Zu“. | |
MonitOpen | Das Template überwacht die Endlage „Auf“. | |
MonitClose | Das Template überwacht die Endlage „Zu“. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche Function |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.35 | TF8040 | TwinCAT Building Automation ab V5.0.0.0 |