Konfiguration

Das Configuration Tab setzt sich aus vier Bereichen zusammen, die im Folgenden einzeln beschrieben werden:

Konfiguration 1:

Filterelemente

Konfiguration 2:

Mit Hilfe von Filterelementen können Features im Baum der Konfiguration und in der Liste Initialization Commands schnell und einfach gefunden werden:

Konfiguration 7:

Common Features Liste

Die Common Features Liste ist eine vordefinierte Liste, die die gebräuchlichsten bzw. am häufigsten zur Konfiguration einer Kamera verwendeten Features enthält. Für die vordefinierten Register wird der Name aus der GenICam Standard Features Naming Convention (SFNC) verwendet. Daher kann sich die Anzahl unterscheiden, je nachdem welche Features die jeweilige Kamera grundsätzlich unterstützt und ob der Standardname verwendet wurde.

Die Liste der enthaltenen Features kann individuell erweitert oder reduziert werden. Um ein Kamera Feature hinzuzufügen, wählen Sie einen Eintrag aus und klicken den Button Konfiguration 8: zum Hinzufügen. Wenn das Feature schon in der Liste enthalten ist, kann es über den Button Konfiguration 9: entfernt werden. Alle Änderungen werden im TwinCAT Projekt gespeichert. Es können keine Kategorien und Selektoren hinzugefügt werden.

Über den Eintrag „Reset Common Features configuration“ im Aktionsmenu kann die Liste auf den vordefinierten Zustand zurückgesetzt werden. Die Liste mit der Bezeichnung „Common“ kann als Filter für die Konfiguration sowie auch für die Initialization Commands ausgewählt werden.

Bedienelemente

Konfiguration 10:

Die Funktionen der Buttons von links nach rechts sind:

Read Camera Parameters

Alle Parameterwerte werden aus der Kamera ausgelesen und in den Konfigurationsbaum geschrieben. Dies muss zunächst durch folgenden Dialog bestätigt werden:

Konfiguration 11:

Write Local Changes

Alle lokalen Parameterwerte, die von den Kamerawerten abweichen (orange im Konfigurationsbaum gekennzeichnet), werden auf die Kamera geschrieben.

Revert Local Changes

Alle lokalen Änderungen im Feature-Baum, welche noch nicht auf die Kamera geschrieben wurden, werden zurückgesetzt.

Konfigurationsbaum

Der Konfigurationsbaum enthält drei Hauptgruppen:

Konfiguration 12:

Camera Features Informationen

Oberhalb der Konfigurationstabelle werden drei Informationen zu den Camera Features angezeigt:

Konfiguration 13:

Wenn Sie ein Feature im Konfigurationsbaum anklicken, werden unterhalb des Baums die Eigenschaften des Features angezeigt.

Einstellung von Parametern

Änderbare Features können über ein Textfeld, einen Slider, eine Combobox oder eine Checkbox geändert werden. ReadOnly-Features sind ausgegraut. Für jedes änderbare Konfigurationselement stehen folgende Buttons zur Verfügung:

Konfiguration 14: Write Value
Schreibt die lokale Änderung auf die Kamera.

Konfiguration 15: Reset Value
Löscht die lokale Änderung, falls ein Unterschied zwischen lokalem und Kamerawert besteht.

Konfiguration 16: Load Value
Lädt den aktuellen Wert des Parameters aus der Kamera.

Wenn der eingestellte Parameterwert vom tatsächlichen Wert auf der Kamera abweicht, werden der Parameter sowie Über-Elemente im Konfigurationsbaum in Orange markiert. Zusätzlich werden die Zeilen mit Änderungen mit einem Icon markiert und die Abweichung wird im Eigenschaftenfenster angezeigt. Ein oranger „Changes“ Hinweis oberhalb der Tabelle weist generell auf Änderungen in der Liste hin.

Konfiguration 17:

Offline-Änderungen

Die Parameter im Konfigurationsbaum sind auch änderbar, wenn die Kamera offline ist oder sich das Target im Run Mode befindet. In dem Fall werden die Parameter nicht direkt auf die Kamera geschrieben, sondern nur im Projekt gespeichert. Dadurch sind offline Parameter-Änderungen möglich, die zu einem späteren Zeitpunkt mit der Kamera synchronisiert werden können.

Feature-Eigenschaften

Die Eigenschaften der einzelnen Features werden unterhalb des Konfigurationsbaums angezeigt. Dazu zählen u.a. die Größe und Adresse des jeweiligen Kamera-Registers, die Zugriffsrechte sowie eine Beschreibung.

Konfiguration 18:

Eigenschaft

Beschreibung

Name

Name des Parameters.

Beckhoff Tooltip

Enthält zusätzliche Informationen und wird nur in speziellen Fällen angezeigt. Z.B. sind die Acquisition Kommandos deaktiviert, da nur die Controls zum Starten / Stoppen der Vorschau verwendet werden sollen.

Value

Lokaler Wert des Parameters. Wenn der lokale Wert vom Kamerawert abweicht, wird zusätzlich der Kamerawert in Orange angezeigt.

Min Value

Minimaler Einstellwert. Wird nur angezeigt, wenn bei dem Feature ein min. Wert in der GenApi angegeben wurde.

Max Value

Maximaler Einstellwert. Wird nur angezeigt, wenn bei dem Feature ein max. Wert in der GenApi angegeben wurde.

Increment

Inkrement der Wertänderung. Wird nur angezeigt, wenn bei dem Feature ein min. Wert in der GenApi angegeben wurde.

Address

Hexadezimale Adresse des Parameters auf der Kamera

Length

Größe des Parameters in Bytes

Endianness

Byte-Reihenfolge des Parameters. Diese Eigenschaft muss bei der Benutzung der Funktionsblöcke FB_VN_ReadRegister und FB_VN_WriteRegister beachtet werden.

Sign

  • Signed: Parameter ist Vorzeichen-behaftet
  • Unsigned: Parameter ist nicht Vorzeichen-behaftet

Cachable

Beschreibt, ob der Parameter-Wert gespeichert („gecached“) wird, wenn keine Kamera verbunden ist.

  • WriteThrough: Der Wert wird sowohl in die Kamera als auch in den Projekt-Cache und Projekt-Speicher geschrieben.
  • NoCache: Der Wert dieses Kamera-Parameters soll laut GenAPI-Beschreibung der Kamera nicht lokal gespeichert werden. Daher kann dieser Parameter bei fehlender Kamera-Verbindung leer sein.

Access

Zugriffsrechte zum Lesen und Schreiben dieses Parameters auf der Kamera.

RegisterValue

Register-Wert des Parameters. Dieser kann vom angezeigten Wert abweichen, wenn es sich um bekannte Typen handelt. Beispiel:

Name: PixelFormat

Value: BayerRG8

RegisterValue: 13

Bitmask

Verwendete Bitmaske, wird nur bei maskierten Registern angezeigt.

RegisterType

Datentyp des Registers. An diesem Typ kann abgelesen werden, welcher der Read- / Write-Funktionsblöcke zu verwenden ist.

Visibility

Sichtbarkeitsstufe des Parameters. Mögliche Werte: Beginner, Expert, Guru und All

Die Sichtbarkeit von Parametern kann mit den Filterelementen eingestellt werden.

DisplayName

Anzuzeigender Name des Features.

Category

Name der Kategorie in die das Feature einsortiert ist.

Common Feature

Gibt an, ob das Feature in der Common Feature List enthalten ist.

Description

Bedeutung des Parameters

Diese Eigenschaften werden z. B. benötigt, wenn aus der SPS heraus ein Parameter ausgelesen oder verändert werden soll. Im Wesentlichen muss dabei auf Address, Length, Endianness und RegisterValue geachtet werden. Die entsprechenden Funktionsblöcke finden Sie in der API-Referenz unter Camera Register Access.

Abhängig vom Datentyp eines Registers können noch weitere Eigenschaften wie Min/Max/Inkrement hinzukommen.

Selektoren

Selektoren sind Parameter, die zur Gruppierung und Auswahl von mehreren Unter-Features dienen. Um ein Unter-Feature zu bedienen, muss zunächst der Selektor-Parameter passend eingestellt werden (sowohl im Konfigurationsassistenten als auch in der SPS).

Wenn ein Selektor-Parameter keine Adress-Eigenschaft besitzt, zeigt dieser nicht auf ein Kamera-Register. Er dient dann lediglich der übersichtlicheren Anzeige im Konfigurationsassistenten. In diesem Fall können die Unter-Parameter aus der SPS direkt geändert werden.

Um beim Erstellen der Initialization Commands alle Unter-Parameter eines Selektors zu beachten, wird standardmäßig automatisch über alle Unter-Features iteriert. Eine entsprechende Einstellung finden Sie unter Aktionen & Einstellungen. Ein Beispiel für einen Selektor ist der Trigger-Selector:

Konfiguration 19:

Statusleiste

Konfiguration 20:

Unterhalb der anderen Bereiche ist auf dem Configuration Tab der Status der konfigurierten Kamera zu sehen. Dieser setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen: