GigE Vision Standard
TwinCAT Vision bzw. das Produkt TC3 GigE Vision Connector ist nach dem GigE Vision Standard (Version 2.0) zertifiziert. Somit kann TwinCAT Vision mit allen GigE Vision kompatiblen Kameras verwendet werden. Da der GigE Vision Standard bei jeder Version in Features unterteilt ist, die verpflichtend und optional sind, bedeutet eine Zertifizierung nicht, dass auch alle Features der Version unterstützt werden. Da Kameras ihrerseits auch zusätzliche Features haben dürfen, die nicht dem GigE Vision Standard entsprechen wie z. B. eine Datenkompression, kann auch aus der Richtung keine Aussage über die volle Unterstützung gemacht werden. Daher empfiehlt es sich, die benötigten Features im Einzelnen abzugleichen und zu testen.

Der GigE Vision Standard
GigE Vision ist ein Schnittstellen-Standard der industriellen Bildverarbeitung und ermöglicht die einfache Konfiguration und Bedienung von Industriekameras. Dabei steht GigE für Gigabit Ethernet. Durch die Nutzung des Gigabit Ethernet Kommunikationsprotokolls profitiert GigE Vision von folgenden Eigenschaften:
- Übertragungsrate ist standardmäßig 1 Gigabit/s (erweiterbar mit 2,5GigE, 5GigE und 10GigE).
- Mögliche Kabellängen bis zu 100 Meter ohne Verstärkung.
- Verwendung von standardmäßigen Hard- und Softwareschnittstellen für Gigabit Ethernet.
Der GigE Vision Standard definiert die Kommunikation zu kompatiblen Geräten per UDP/IP und besteht aus folgenden vier Elementen:
- Das GigE Vision Control Protocol (GVCP) definiert, wie GigE Vision Geräte anzusprechen sind. Es spezifiziert die Datenkanäle und Mechanismen für die Übertragung von Bildern und Konfigurationsdaten zwischen PC und Kamera.
- Das GigE Vision Stream Protocol (GVSP) spezifiziert die verschiedenen Datentypen und Übertragungsarten, um Bilder von einer Kamera zu einem PC zu transferieren. Zudem ist eine Packet Resend Option vorhanden, um Übertragungsfehler zu beheben.
- Der GigE Device Discovery Mechanism ermöglicht, Kameras per Suchanfrage im Netzwerk aufzufinden.
- Eine XML-Datei, genannt GenAPI-Beschreibung, die sämtliche öffentlichen Funktionen der Kamera definiert. Diese Beschreibung basiert auf dem GenICam-Standard.
Der GenICam Standard
Infos zum GenICam-Standard und zu der GenAPI-Beschreibung von Kameras finden Sie auf der Website der EVMA.
Kompatibilität
So finden Sie heraus, ob eine Kamera mit TwinCAT Vision kompatibel ist: Achten Sie darauf, ob in der Produktbeschreibung der Kamera explizit der Name „GigE Vision“ genannt oder das GigE Vision Logo gezeigt wird:

![]() | „GigE“ versus „GigE Vision“ Achten Sie auf den Unterschied zwischen „GigE“ und „GigE Vision“! Nur Kameras mit GigE Vision Konformität werden unterstützt. |
![]() | Verbindung zu anderen Geräten wird nicht unterstützt Darüber hinaus lässt der GigE Vision Standard die Verbindung zu anderen Geräten (wie Blitzcontrollern) zu. Diese Funktion wird zurzeit von TwinCAT Vision nicht unterstützt. |