TwinCAT System startet nicht

Wenn das TwinCAT System nicht gestartet werden kann, erscheint häufig folgende Meldung. Anhand des rot-umrandeten Fehlercodes lassen sich Hinweise zum Beheben des Problems geben. Im Weiteren finden Sie Hinweise zu den üblichen Fehlercodes bei TwinCAT Vision Applikationen.

TwinCAT System startet nicht 1:

Invalid Object ID

Fehlermeldung

ADS ERROR: invalid object id

Lösung 1

Keine Task verknüpft

  1. Überprüfen Sie, ob für jedes verwendete Vision-Gerät die entsprechenden Tasks angelegt sind und ergänzen Sie fehlende Tasks.
    • Überprüfen Sie, ob für jedes File Source Control eine Task für die Image Acquisition angelegt ist (Standardzykluszeit 10 ms).
    • Überprüfen Sie, ob für jede GigE Vision Kamera eine Task für die Image Acquisition (Standardzykluszeit 1 ms) und - wenn ein Ads Communicator vorhanden ist - auch für diesen eine Task angelegt ist (Standardzykluszeit 10 ms).
  2. Die Tasks müssen den entsprechenden TcCom-Modulen der Vision Geräte zugeordnet sein. Überprüfen Sie die Zuordnung und korrigieren Sie diese bei Bedarf.
    • Überprüfen Sie, ob die Image Provider Task des File Source mit dem Image Provider des File Source Controls verknüpft ist.
    • Überprüfen Sie, ob die Image Acquisition Task der Kamera mit der Image Acquisition und der Image Acquisition Simulation der Kamera verknüpft ist.
    • Verknüpfen Sie die Ads Communicator Task mit dem Ads Communicator der Kamera.
    • Weisen Sie dem Image Provider der Kamera keine Task zu.

Lösung 2

Netzwerkadapter ungültig

Der Netzwerkadapter wurde z. B. bei einem Systemwechsel nicht angepasst. Passen Sie den Netzwerkadapter an das aktuelle Target-System an.

Öffnen Sie dazu im entsprechenden Netzwerkadapter das Tab Adapter und wählen Sie mit Search… einen neuen kompatiblen Adapter aus.

Lösung 3

Netzwerkadapter gelöscht

Der Netzwerkadapter wurde z. B. auf die Vermutung hin gelöscht, dass er bei der Simulation der Kamera nicht benötigt würde. Jedoch benötigt jedes Kameraobjekt immer einen Netzwerkadapter; bei Bedarf kann dieser deaktiviert, aber nicht gelöscht werden.

Erstellen Sie einen neuen Netzwerkadapter mit einem IpStack und verknüpfen Sie den IpStack im Tab Interface Pointer des Acquisition-Objekts der Kamera.

Weitere Informationen zu der Verknüpfung von Vision TcCOM-Objekten finden Sie in den entsprechenden Kapiteln der Kamera und des File Source.

General ADS Error

Fehlermeldung

ADS ERROR: General ADS Error

Lösung 1

Mehr Kameras als konfiguriert

Die Standard-Einstellung des Netzwerkadapters erlaubt es, bis zu 2 Kameras gleichzeitig zu betreiben. Wenn Sie mehr Kameras an demselben Adapter betreiben möchten, erhöhen Sie die Init-Parameter ipMaxReceiver und UdpMaxReceiver auf die doppelte Anzahl der verbundenen Kameras (siehe Konfiguration der Netzwerkadapter).