Systemvoraussetzungen
IPC Hardware
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
TwinCAT 3 Plattform-Level | Minimum P50 Performance Plus, z. B. Intel® 4-Kern-Atom CPU |
Netzwerkadapter | TwinCAT Realtime Ethernet-kompatible Gigabit-Netzwerkkarten (zum Anschluss von GigE Vision Kameras) Mindestens ein Netzwerkport sollte ausschließlich für Kameras zur Verfügung stehen. Empfohlen wird die Verwendung eines separaten Netzwerkports pro Kamera. |
Arbeitsspeicher | Minimum 4 GB empfohlen für reine Runtime-Systeme Minimum 8 GB empfohlen für Entwicklungs-Systeme Minimum 8 GB empfohlen bei der Verwendung von Record/Playback Streams auf Runtime-Systemen |
Festplatte | Empfohlen SSD-Festplatten mit hohen Lese-/Schreibraten, besonders wenn viele Daten zwischen SPS und Festplatte ausgetauscht werden sollen. |
Kamera
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Schnittstelle | Muss den GigE Vision Standard unterstützen. (Kennzeichnung üblicherweise durch GigE Vision Logo) Der TwinCAT GigE Vision Connector ist nach dem GigE Vision Standard Version 2.0 zertifiziert. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Kamera- oder GigE Vision Features der Version unterstützt werden. Bei der Verwendung einer Kamera in der TwinCAT 3 Usermode Runtime sind die im Kapitel Verwendung der TwinCAT 3 Usermode Runtime beschriebenen Punkte zu beachten. |
Software
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 (nur 64 Bit!) Windows 11 ab TwinCAT 3.1 Build 4026 |
Unterstützte Visual Studio Versionen | 2017 (Community, Professional) 2019 (Community, Professional) 2022 (Community, Professional) ab TwinCAT 3.1 Build 4026 2026 (Community, Professional) ab TwinCAT 3.1 Build 4026.21.2 TwinCAT XAE Shell (TcXaeShell) TwinCAT XAE Shell (TcXaeShell64) ab TwinCAT 3.1 Build 4026 |
TwinCAT | Minimal Version 3.1.4024.59 Minimal Version 3.1.4026.11 |
.NET Framework | Minimal Version 4.7.2 (nur für die Entwicklungsumgebung) |
TwinCAT HMI Server-Erweiterung
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
.NET | Minimal Version .NET Desktop Runtime 8.0 |