F_VN_ReadDotCodeRoiExp
Detect and interpret a DotCode within the provided image. The code should be in the image center and horizontally or vertically aligned. (expert function)
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_ReadDotCodeRoiExp : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDecodedData : Reference To ITcVnContainer;
fModuleWidth : REAL;
ipContour : Reference To ITcVnContainer;
eOptions : ULINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
fAngleDeg : REAL;
END_VARInputs
Name | Type | Description |
|---|---|---|
ipSrcImage | Source image (USINT elements, 1 channel) | |
ipDecodedData | Reference To ITcVnContainer | Returns the decoded code (ContainerType_String_SINT) |
fModuleWidth | REAL | Average dot diameter of the code in the image (in pixels). Must be at least 3, preferably 5 - 8. |
ipContour | Reference To ITcVnContainer | Returns the contour of the detected code (ContainerType_Vector_TcVnPoint2_DINT; optional, set to 0 if not required) |
eOptions | ULINT | Specifies a combination of one or more ETcVnDotCodeOptions |
hrPrev | HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Outputs
Name | Type | Description |
|---|---|---|
fAngleDeg | REAL | Returns the clockwise rotation angle in degree |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ReadDotCodeRoiExp ist die Expert-Variante von F_VN_ReadDotCodeRoi und enthält zusätzliche Parameter.
ipContour
Der Parameter ipContour gibt die Code-Eckpunkte als vier Konturpunkte vom Typ ContainerType_Vector_TcVnPoint2_DINT zurück. Dabei entsprechen die Koordinaten den Mittelpunkten der theoretischen Eckmodule des DotCode-Gitters, unabhängig davon, ob an der jeweiligen Ecke tatsächlich ein Punkt gedruckt ist. Die Kontur kann z.B. direkt mit F_VN_DrawContours gezeichnet oder mit den Funktionen zur Contour Analysis weiter analysiert werden. Dieser Parameter ist optional und kann auf 0 gesetzt werden, wenn er nicht benötigt wird.
eOptions
Der Parameter eOptions (ETcVnDotCodeOptions) definiert die Erkennungs- und Vorverarbeitungsstrategien. Die Optionen können teilweise (über eine bitweise OR-Verknüpfung) kombiniert werden. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:
TCVN_DCO_DEFAULT: Erwartet ein Grauwertbild und nutzt den Standard-Algorithmus.TCVN_DCO_BINARY_INPUT: Erwartet ein bereits binarisiertes Bild (Pixelwerte ausschließlich 0 oder 255). Die interne Vorverarbeitung wird dadurch deaktiviert.TCVN_DCO_DETECTBLOBS: Modifiziert den Algorithmus und nutzt Blob-Detection, um die einzelnen Punkte zu finden. (Nicht kombinierbar mitBINARY_INPUToderFILTERCONTOURS).TCVN_DCO_FILTERCONTOURS: Aktiviert einen Vorverarbeitungsschritt, der Konturen am Bildrand sowie Konturen mit stark abweichender Größe (relativ zufModuleWidth) herausfiltert.TCVN_DCO_REGULAR_COLOR: Beschränkt die Suche ausschließlich auf reguläre Codes (dunkle Punkte auf hellem Hintergrund).TCVN_DCO_INVERTED_COLOR: Beschränkt die Suche ausschließlich auf invertierte Codes (helle Punkte auf dunklem Hintergrund).
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Code Reading
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4026 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |