F_VN_PredictBatchExp
Compute predictions for a batch of samples. (expert function)
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_PredictBatchExp : HRESULT
VAR_INPUT
ipMlModel : ITcVnMlModel;
ipSamples : ITcUnknown;
ipPredictions : Reference To ITcVnContainer;
ipNovelties : Reference To ITcVnContainer;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipMlModel |
Classifier or regressor to be used | |
|
ipSamples |
Container holding a batch of input samples (ContainerType_Vector_Vector_REAL or ContainerType_Vector_Vector_LREAL) | |
|
ipPredictions |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the predicted outputs (depending on ipSamples; class labels (for classification, ContainerType_Vector_DINT) or real-valued predictions (for regression with scalar output, ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL; for regression with vectorial output, ContainerType_Vector_Vector_REAL or ContainerType_Vector_Vector_LREAL)) |
|
ipNovelties |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the degree of novelty (0.0 if a sample is completely known; > 0.0 otherwise) of each sample (ContainerType_Vector_REAL; optional, set to 0 if not required) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_PredictBatchExp ist die Expert-Variante von F_VN_PredictBatch. Sie enthält zusätzlich Parameter.
Parameter
Modell
Zur Prädiktion muss das zuvor trainierte Modell an ipMlModel übergeben werden.
Samples
Die Samples werden in einem Container an ipSamples übergeben. Der Typ des Containers muss ContainerType_Vector_Vector_REAL oder ContainerType_Vector_Vector_LREAL sein.
Prädiktionen
Die Prädiktionen werden in einem Container über die Referenz ipPredictions zurückgegeben. Je nach Typ des Modells hat der Container einen unterschiedlichen Typ:
- Klassen-Label bei einer Klassifikation:
ContainerType_Vector_DINT - Numerische Prädiktionswerte bei einer skalaren Regression:
ContainerType_Vector_REALoderContainerType_Vector_LREAL,abhängig vonipSamples - Numerische Prädiktionswerte bei einer vektoriellen Regression:
ContainerType_Vector_Vector_REALoderContainerType_Vector_Vector_LREAL,abhängig vonipSamples
Anomalie-Stärken
Die Anomalie-Stärken der Samples werden als Container über die Referenz ipNovelties zurückgegeben.
Anwendung
Mehrere Samples können z.B. so gleichzeitig klassifiziert werden:
hr := F_VN_PredictBatchExp(
ipMlModel := ipMlModel,
ipSamples := ipSamples,
ipPredictions := ipPredictions,
ipNovelties := ipNovelties,
hrPrev := hr);
hr := F_VN_GetAt_DINT(ipPredictions, nClassOfThirdSample, 2, hr);Der Aufruf von F_VN_GetAt_DINT zeigt, wie aus den Prädiktionen das Klassenlabel des 3. Samples abgerufen werden kann.
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value