F_VN_GetSampleNovelty
Get the degree of novelty of a single sample.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_GetSampleNovelty : HRESULT
VAR_INPUT
ipNoveltyDetector : ITcVnMlModel;
ipSample : ITcUnknown;
END_VAR
VAR_IN_OUT
fNovelty : REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipNoveltyDetector |
Novelty detector to be used | |
|
ipSample |
Container holding a single input sample (ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL) | |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
fNovelty |
REAL |
Returns the degree of novelty (0.0 if a sample is completely known; > 0.0 otherwise) of the presented sample |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_GetSampleNovelty ermittelt für ein Samples in einem Container die Anomalie-Stärke.
Parameter
Anomalie-Modell
Für die Berechnung der Anomalie-Stärke muss das zuvor trainierte Modell an ipNoveltyDetector übergeben werden.
Sample
Ein Container mit einem Sample wird an ipSample übergeben
Anomalie-Stärke
Die Anomalie-Stärke wird über die Referenz fNovelty zurückgegeben. Die Anomalie-Stärke gibt an, wie stark sich ein Sample von den gelernten Daten unterscheidet. Eine Anomalie-Stärke von 0 gibt an, dass ein Sample dem Modell bekannt ist.
Anwendung
Die Anomalie-Stärke eines Samples kann so berechnet werden:
hr := F_VN_GetSampleNovelty(
ipNoveltyDetector := ipNoveltyDetector,
ipSample := ipSample,
fNovelty := fNovelty,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value