F_VN_DoubleThreshold
Apply a double threshold (also called hysteresis threshold) using morphological reconstruction.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_DoubleThreshold : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
fLowThreshold : LREAL;
fHighThreshold : LREAL;
fMaxValue : LREAL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image (USINT, UINT, INT, REAL, or LREAL, 1 channel) | |
|
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
|
fLowThreshold |
LREAL |
Low threshold determinining the shape of found regions |
|
fHighThreshold |
LREAL |
High threshold selecting found regions (Each region must at least contain a single pixel if the high threshold is applied.) |
|
fMaxValue |
LREAL |
Maximum pixel value |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_DoubleThreshold berechnet einen Doppelschwellwert mittels morphologischer Rekonstruktion. Die Funktion erwartet, dass die gesuchten Segmente heller sind als der Hintergrund und ermöglicht, im Vergleich zur Funktion F_VN_Threshold, eine zusätzliche Filterung der ermittelten Bildsegmente.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Grauwertbild sein.
Ergebnisbild
Das binäre Ergebnisbild ipDestImage hat das gleiche Format wie das Eingangsbild. Die Pixel haben entweder den Wert 0 oder den Zielwert fMaxValue.
Unterer Schwellwert
Der untere Schwellwert bestimmt die Form der gefundenen Segmente wie die Funktion F_VN_Threshold.
Oberer Schwellwert
Der obere Schwellwert dient dazu, Bildsegmente zu markieren, deren Form dann auf der Basis des niedrigen Schwellwerts berechnet wird. Auf diese Weise können unerwünschte Segmente herausgefiltert werden, deren Grauwerte größer als die untere Schwelle und kleiner als die obere Schwelle sind.
Zielwert
Der Zielwert fMaxValue definiert, welchen Wert die Pixel bekommen sollen, die das jeweilige Schwellwert-Kriterium erfüllen. Wenn das Ergebnisbild nur aus schwarzen und weißen Pixeln bestehen soll, muss hier der Maximal-Wert des Element-Typs des Eingangsbilds eingestellt werden. Dies entspricht (2^d)-1, wobei d die Bittiefe des Element-Typs darstellt; z. B. (2^8)-1=255 bei 8-Bit-Bildern.
Anwendung
hr := F_VN_DoubleThreshold(
ipSrcImage := ipSrcImage,
ipDestImage := ipDestImage,
fLowThreshold := fLowThreshold,
fHighThreshold := fHighThreshold,
fMaxValue := 255,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
- F_VN_DoubleThreshold für binäre Segmentierung anhand von Doppelschwellwerten mittels morphologischer Rekonstruktion
- F_VN_Threshold für binäre Segmentierung anhand eines Schwellwerts
- F_VN_AdaptiveThreshold für binäre, adaptive Segmentierung
- F_VN_CheckColorRange für binäre Segmentierung anhand eines Farbspektrums
- F_VN_ReferenceColorSimilarity für binäre Segmentierung anhand eines Farbmodells
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value