F_VN_ReferenceColorSimilarity_ITcVnColorModel
Computes the similarity to a reference color model for each pixel in the source image.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_ReferenceColorSimilarity_ITcVnColorModel : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcImage   : ITcVnImage;
    ipDestImage  : Reference To  ITcVnImage;
    ipColorModel : ITcVnColorModel;
    hrPrev       : HRESULT;
END_VAR
          
 Inputs
| 
                   Name  | 
                   Type  | 
                   Description  | 
|---|---|---|
| 
                   ipSrcImage  | 
                   RGB source image (USINT, 3 channels)  | |
| 
                   ipDestImage  | 
                   Reference To ITcVnImage  | 
                   Returns the similarity to ipColorModel for each pixel in ipSrcImage (USINT, 1 channel. An appropriate destination image will be created if required.)  | 
| 
                   ipColorModel  | 
                   Color model  | |
| 
                   hrPrev  | 
                   HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)  | 
Weiterführende Informationen
Es gibt drei Möglichkeiten die Referenzfarbe an die entsprechende Funktion zu übergeben:
- Als trainiertes Farbmodell vom Typ 
ITcVnColorModel - Als trainiertes Farbmodell vom Typ 
ITcVnMlModel - Direkt mit Werten in einem 
TcVnVector3_LREAL,siehe Beispiel 
Zum Trainieren eines Farbmodells muss eine entsprechende F_VN_TrainImageColor Funktion verwendet werden. Die beiden Farbmodelle unterscheiden sich nur im Datentyp, funktionell gibt es keine Unterschiede. Der ITcVnMlModel ist der allgemeine Datentyp für ML-Modelle für den es auch Funktionsbausteine zum Laden und Speichern gibt. Daher sollte dieser Datentyp und die entsprechenden Funktionen verwendet werden, wenn das Trainierte Farbmodell auf der Festplatte gespeichert werden soll.
Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment  | Target platform  | PLC libraries to include  | 
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later  | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU  | Tc3_Vision  | 
 Return value