F_VN_DarkBorderObjects
Find dark objects connected to the image border within a gray-scale single-channel image. (equivalent to filling holes)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_DarkBorderObjects : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image (USINT, UINT, INT, REAL, or LREAL, 1 channel) | |
|
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Diese Funktion überträgt alle dunklen Randobjekte im Eingangsbild auf das Ergebnisbild.
Algorithmus
Alle Objekte, die im Inneren des Bilds dunkler sind als die umgebenden Pixel, werden entfernt.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage darf nur einen Kanal haben und muss einen der folgenden Element-Typen haben: USINT, UINT, INT, REAL oder LREAL.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage gibt die dunklen Randobjekte zurück.
Anwendung
hr := F_VN_DarkBorderObjects(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
hrPrev := hr
);Eingangsbild | Ergebnisbild |
|
|
Verwandte Funktionen
- F_VN_FillHoles als Alias
- F_VN_BrightBorderObjects
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value