F_VN_BrightBorderObjects
Find bright objects connected to the image border within a gray-scale single-channel image.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_BrightBorderObjects : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image (USINT, UINT, INT, REAL, or LREAL, 1 channel) | |
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Diese Funktion überträgt alle hellen Randobjekte im Eingangsbild auf das Ergebnisbild.
Algorithmus
Alle Objekte, die im Inneren des Bildes heller sind als die umgebenden Pixel, werden entfernt.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
darf nur einen Kanal haben und muss einen der folgenden Element-Typen haben: USINT
, UINT
, INT
, REAL
oder LREAL
.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage
gibt die hellen Randobjekte zurück.
Anwendung
hr := F_VN_BrightBorderObjects(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
hrPrev := hr
);
Eingangsbild | Ergebnisbild |
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |