F_VN_CustomFilter
Apply a custom filter to the image.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CustomFilter : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
eDestDepth : ETcVnElementType;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stKernel : TcVnMatrix;
END_VAR
VAR_INPUT
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image | |
|
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
|
eDestDepth |
Destination image depth | |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
stKernel |
Custom filter kernel with values of type REAL or LREAL |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CustomFilter wendet einen benutzerdefinierten Filter auf das Eingangsbild an. Der Filter-Kernel wird durch eine Matrix definiert. Diese Matrix wird mit dem Bild gefaltet.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage darf jedes verfügbare Format haben.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage hat das gleiche Format wie das Eingangsbild ipSrcImage.
Ergebnistiefe
Die Ergebnistiefe eDestDepth definiert, welchen Element-Typ das Ergebnisbild ipDestImage hat. Ein größerer Element-Typ kann mehr Informationen darstellen.
Filter-Kernel
Der benutzerdefinierte Filter-Kernel stKernel wird als Matrix übergeben. Erlaubte Element-Typen der Matrix sind TCVN_ET_REAL und TCVN_ET_LREAL. Eine entsprechende Matrix vom Typ TcVnMatrix kann mit Hilfe der Funktion F_VN_InitMatrixStruct erstellt werden.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_CustomFilterExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
hr := F_VN_InitMatrixStruct(
pSrcBuffer := ADR(aMatrixArray7x7),
stDestMatrix := stKernelMatrix,
nRows := 7,
nCols := 7,
eElementType := TCVN_ET_REAL,
hrPrev := hr
);
hr := F_VN_CustomFilter(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
eDestDepth := TCVN_ET_USINT,
stKernel := stKernelMatrix,
hrPrev := hr
);- Das unbearbeitete Originalbild (1. Zeile) weist im Detail bereits feine Strukturen auf den Oberflächen der Zahnräder auf. Um die Filterwirkungen zu verdeutlichen wurden zusätzliche Störungen durch ein Gauss- (2. Zeile) und ein Salz- und Pfeffer-Rauschen (3. Zeile) zu dem Originalbild hinzugefügt. Als Beispiel wurde ein Mittelwertfilter umgesetzt, eine nähere Beschreibung befindet sich dazu im Beispiel der Weichzeichnungsfilter:
Originalbilder | Ergebnisbilder: Mean-Filter |
|
|
|
|
|
|
Beispiele
- Weichzeichnungsfilter
- Benutzerdefinierte Filter
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value