F_VN_InitMatrixStruct
Initialize a struct of the type TcVnMatrix extending a buffer with metainformation so that it can be used as a matrix.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_InitMatrixStruct : HRESULT
VAR_INPUT
pSrcBuffer : PVOID;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stDestMatrix : TcVnMatrix;
END_VAR
VAR_INPUT
nRows : UDINT;
nCols : UDINT;
eElementType : ETcVnElementType;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
pSrcBuffer |
PVOID |
Source buffer |
nRows |
UDINT |
Matrix rows |
nCols |
UDINT |
Matrix columns |
eElementType |
Type of the matrix elements | |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_InitMatrixStruct
erstellt eine Matrix-Struktur des Typs TcVnMatrix aus einem beliebigen Speicherbereich.
Parameter
Datenbuffer
Der Pointer pSrcBuffer
muss auf den Speicherbereich mit den Daten für die Matrix zeigen. Dies kann z. B. ein Array sein.
Matrix-Beschreibung
Die Matrix muss durch die Anzahl der Reihen nRows
und Spalten nCols
sowie durch den Datentyp der Element eElementType
beschrieben werden.
Ergebnis-Matrix
Als Ergebnis wird die Matrix-Struktur stDestMatrix
vom Typ TcVnMatrix zurückgegeben.
Anwendung
Die Erstellung einer 3×3
-Matrix sieht z. B. so aus:
VAR
aMatrixArray : ARRAY [0..2, 0..2] OF USINT :=
[-1, 0, 1,
-2, 0, 2,
-1, 0, 1];
END_VAR
hr := F_VN_InitMatrixStruct(
pSrcBuffer := ADR(aMatrixArray),
stDestMatrix := stMatrix,
nRows := 3, // must match with array dimensions
nCols := 3, // must match with array dimensions
eElementType := TCVN_ET_USINT, // must match with array type
hrPrev := hr);
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |