F_VN_ClosestPointsBF
Find the closest distance between two 2d point sets of the same type, using a brute force approach.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_ClosestPointsBF : HRESULT
VAR_INPUT
ipPointSet1 : ITcVnContainer;
ipPointSet2 : ITcVnContainer;
END_VAR
VAR_IN_OUT
fMinDist : LREAL;
aPoint1 : TcVnPoint2_LREAL;
aPoint2 : TcVnPoint2_LREAL;
END_VAR
VAR_INPUT
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipPointSet1 |
Container with 1st set of 2d points | |
|
ipPointSet2 |
Container with 2nd set of 2d points | |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
fMinDist |
LREAL |
Returns the minimum distance between 2 points of the different point sets |
|
aPoint1 |
Returns the point out of ipPointSet1, for which fMinDist is achieved | |
|
aPoint2 |
Returns the point out of ipPointSet2, for which fMinDist is achieved |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ClosestPointsBF bestimmt, welche Punkte aus zwei Punktewolken den geringsten Abstand haben, unter Verwendung einer Brute-Force-Methode.
Parameter
Punktewolken
In den Punktewolken ipPointSet1 und ipPointSet2 wird nach den nächstgelegenen beiden Punkten gesucht.
Minimale Distanz (Rückgabewert)
Der Parameter fMinDist gibt die Distanz der beiden nächstgelegenen Punkte zurück. Diese entspricht der minimalen Distanz der beiden Punktewolken.
Nächstgelegene Punkte (Rückgabewert)
Die Parameter aPoint1 und aPoint2 geben die zwei nächstgelegenen Punkte aus den beiden Punktwolken zurück.
Anwendung
Das Bestimmen der minimalen Distanz zweier Linien sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_ClosestPointsBF(
ipPointSet1 := ipPointSet1,
ipPointSet2 := ipPointSet2,
fMinDist := fMinDist,
aPoint1 := aPoint1,
aPoint2 := aPoint2,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
- ClosestPointsBF zur Berechnung der nächstgelegenen Punkte zweier Punktewolken
- MeasureAngleBetweenEdges zur Vermessung des Winkels zwischen zwei Kanten
- MeasureEdgeDistance zur Vermessung des durchschnittlichen Abstands zweier Kanten
- MeasureMinEdgeDistance zur Vermessung des minimalen Abstands zweier Kanten
Required License
TC3 Vision Metrology 2D
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value