F_VN_TransformIntoDisplayableImageExp
Transform an image into a displayable image. The source image will be released and zeroed while existing destination images will be released and overwritten with the function result. If bAllowDeepCopy equals false, the source image must not be used anywhere else and the transformation is always very fast. Otherwise, if bAllowDeepCopy equals true, a deep copy of the source image might be created if required, which will result in a longer execution time. If you want to use ipSrcImage after this function call, use F_VN_CopyIntoDisplayableImage instead. (expert function)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_TransformIntoDisplayableImageExp : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : Reference To ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnDisplayableImage;
bAllowDeepCopy : BOOL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Reference To ITcVnImage |
Source image |
ipDestImage |
Reference To ITcVnDisplayableImage |
Returns the displayable image |
bAllowDeepCopy |
BOOL |
Allow deep image copies, if required |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Für weitere Informationen siehe Anzeigbare Bilder.
Parameter
Erlaubnis für tiefe Kopie
Mit dem Parameter bAllowDeepCopy
kann die Erlaubnis (TRUE
) für eine tiefe Kopie gegeben werden. Dies ist relevant, wenn das zur transformierende Bild von einem Kameraobjekt stammt, dessen Ads Communicator Objekt aktiviert ist und das Bild daher intern referenziert sein kann.
Falls keine Erlaubnis gegeben werden soll (FALSE
) kann auch die Standard-Variante F_VN_TransformIntoDisplayableImage verwendet werden.
Verwandte Funktionen