F_VN_TransformIntoDisplayableImage
Transform an image into a displayable image. The source image will be released and zeroed while existing destination images will be released and overwritten with the function result. The source image must not be used anywhere else and the transformation is very fast. If you want to use ipSrcImage after this function call, use F_VN_CopyIntoDisplayableImage instead.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_TransformIntoDisplayableImage : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : Reference To ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnDisplayableImage;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Reference To ITcVnImage |
Source image |
|
ipDestImage |
Reference To ITcVnDisplayableImage |
Returns the displayable image |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Für weitere Informationen siehe Anzeigbare Bilder.
Hinweis | |
Verwendung mit Ads Communicator Objekt Beachten Sie den Fall, wenn das zu transformierende Bild aus einem Kameraobjekt stammt, dessen Ads Communicator Objekt aktiv ist! Dann ist es möglich, dass das Bild intern in dem Objekt noch nicht freigegeben ist und daher nicht in ein anzeigbares Bild transformiert werden kann. Nutzen Sie in dem Fall F_VN_CopyIntoDisplayableImage oder F_VN_TransformIntoDisplayableImageExp mit |
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value