F_VN_FindContourHierarchyExp
Search for object contours in a binary image and determine their hierarchical relationship. (expert function)
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_FindContourHierarchyExp : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipContours : Reference To ITcVnContainer;
ipHierarchy : Reference To ITcVnContainer;
eRetrievalMode : ETcVnContourRetrievalMode;
eApproximationMethod : ETcVnContourApproximationMethod;
END_VAR
VAR_IN_OUT
aOffset : TcVnPoint;
END_VAR
VAR_INPUT
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image (1 channel, binary) | |
ipContours |
Reference To ITcVnContainer |
Returns a container which is filled with the found contours (ContainerType_Vector_Vector_TcVnPoint2_DINT; The elements of this container are single contours. Non-zero interface pointers are reused.) |
ipHierarchy |
Reference To ITcVnContainer |
Returns a container which is filled with information on the found contours' hierarchy (ContainerType_Vector_TcVnVector4_DINT; The elements of this container are four-dimensional vectors containing the 0-based indices of the next [0] and the previous contour [1] at the same level, the first child [2], and the parent [3]. Non-zero interface pointers are reused.) |
eRetrievalMode |
Specifies which contours are retrieved and how their relationship is encoded | |
eApproximationMethod |
Contour encoding | |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_FindContourHierarchyExp
ist eine Erweiterung der Funktion F_VN_FindContoursExp um die Rückgabe der Konturhierarchie.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
muss genau 1 Kanal haben und sollte ein Binärbild sein.
Falls das Eingangsbild kein Binärbild ist, wird es intern mittels eines Schwellwerts von 1 in eins umgewandelt. Daher sollte das Eingangsbild manuell mit einem Schwellwert oder einer binären Segmentierung vorverarbeitet werden.
Liste an gefundenen Konturen (Rückgabewert)
Alle im Eingangsbild gefundenen Konturen werden in dem Container ipContours
zurückgegeben. Der Container ist ein zweidimensionales Array von Punkten und hat daher den Typ ContainerType_Vector_Vector_TcVnPoint2_DINT
.
Zurückgegeben werden die gefundenen Konturen in ipContours
. Dabei setzt sich jede Kontur aus einer Summe von Punkten zusammen, welche in einem Container zusammengefasst werden. Ein weiterer übergeordneter Container fasst dann nochmal alle Konturen zusammen.
Hierarchie (Expert, Rückgabewert)
Der Parameter ipHierarchy
gibt die Hierarchie der gefundenen Konturen in einem Container vom Typ TcVnVector4_DINT zurück. Die Vektoren des Containers haben folgende Elemente:
[0]
– NEXT – Index der nächsten Kontur auf gleicher Ebene (gleichem Level)[1]
– PREVIOUS – Index der vorherigen Kontur auf gleicher Ebene (gleichem Level)[2]
– CHILD – Index der ersten Kind-Kontur[3]
– PARENT – Index der Eltern-Kontur
Suchmodus (Expert)
Der Suchmodus eRetrievalMode
vom Typ ETcVnContourRetrievalMode legt fest, nach welchen Konturen gesucht wird:
TCVN_CRM_LIST
: Alle KonturenTCVN_CRM_EXTERNAL
: Nur Außenkonturen (wie bei F_VN_FindContours)TCVN_CRM_CONNECTED_COMPONENTS
: Konturen mit einer zweischichtigen HierarchieTCVN_CRM_TREE
: Alle Konturen; wird verwendet im Zusammenspiel mit der Funktion F_VN_FindContourHierarchyExp, um die Hierarchie der Konturen zu bestimmenTCVN_CRM_FLOODFILL
: Gibt die gefundenen Konturen mit Hilfe eines Floodfill-Algorithmus zurück (nur für DINT-Bilder verfügbar)
Approximationsart (Expert)
Die Approximationsart eApproximationMethod
vom Typ ETcVnContourApproximationMethod legt fest, ob die Konturen anhand aller umschließender Punkte beschrieben werden sollen (TCVN_CAM_NONE) oder ob die Anzahl der beschreibenden Punkte mit Hilfe von Approximation reduziert werden soll.
Offset (Expert)
Das Offset aOffset
legt konstante X-/Y-Werte fest, um die alle Konturpunkte verschoben werden. Dies kann hilfreich sein, wenn Konturen in einer ROI gesucht werden und ihre Positionen sich auf das Originalbild beziehen sollen.
Beispiele von Konturhierarchien
Über eRetrievalMode kann nicht nur unterschieden werden ob alle Konturen oder nur die äußeren gefunden werden sollen, sondern auch wie Konturen sortiert werden sollen und wie sie hierarchisch in Beziehung stehen. Dies kann am Parameter ipHierarchy
abgelesen werden:
- TCVN_CRM_EXTERNAL
- Nur die äußeren Konturen, werden als Liste sortiert zurückgegeben. Die Child
[2]
und Parent[3]
Beziehungen werden nicht ermittelt und sind mit-1
ungültig.
- TCVN_CRM_LIST
- Alle Konturen werden als Liste sortiert zurückgegeben. Die Child
[2]
und Parent[3]
Beziehungen werden nicht ermittelt und sind mit-1
ungültig.
- TCVN_CRM_CONNECTED_COMPONENTS
- Alle Konturen werden nach einer 2-stufigen Hierarchie sortiert. Dabei werden zunächst die äußeren Kontouren betrachtet und dann in der zweiten Stufe die direkt darin liegende Kontur. Befinden sich weitere Kontouren innerhalb der zweiten Stufe werden diese, wie äußere Konturen auf die erste Stufe gesetzt
- In diesem Beispiel bedeutet das, dass die inneren Child
[2]
Konturen (grün im Bild) nicht gleichzeitig Parent[3]
Konturen (rot im Bild) sein können. Daher werden Konturen, welche bei einer Baumstruktur auf Level 3 liegen würden, wieder als äußere Konturen angesehen und auf Level 1 gesetzt (Parent[3] = -1)
, hier Kontur 1 und 2.
- TCVN_CRM_TREE
- Alle Konturen werden nach einer Baumstruktur sortiert. Dabei ist es möglich, dass Konturen sowohl CChild
[2]
als auch Parent[3]
Konturen sind, je nachdem wie sie ineinander verschachtelt sind.
Beispiele
- Find Contour - Hierarchy & Retrieval Mode, zum Parameter ETcVnContourRetrievalMode
- Find Contour - Approximation Method, zum Parameter ETcVnContourApproximationMethod
- Find Contour anstelle der Blob Detection, zum Vergleich zur Funktion F_VN_DetectBlobs
Verwandte Funktionen
- F_VN_FindContours(Exp) zur allgemeinen Kontur-Findung
- F_VN_FindContourHierarchyExp mit Rückgabe der Hierarchie
- F_VN_DetectBlobs mit integrierter Filterung der Konturen