F_VN_DetectBlobsExp
Detects blob-contours. Applies a threshold, a contour search and offers several options for filtering the found contours. Provides easy setup for multiple thresholds and combination of results. (expert function)
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_DetectBlobsExp : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipBlobContours : Reference To ITcVnContainer;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stParams : TcVnParamsBlobDetection;
aOffset : TcVnPoint;
END_VAR
VAR_INPUT
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image (USINT or REAL, 1 channel or 3 channel (3 channel input is expected to be RGB and internally converted to Gray)) | |
ipBlobContours |
Reference To ITcVnContainer |
Returns a container which is filled with the found contours (ContainerType_Vector_Vector_TcVnPoint2_DINT; The elements of this container are single contours. Non-zero interface pointers are reused.) |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
stParams |
Parameters to filter the detected contours. | |
aOffset |
Offset by which every contour point is shifted |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_DetectBlobsExp
ist die Expert-Variante von F_VN_DetectBlobs. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
muss ein 1- oder 3-kanaliges Bild vom Typ USINT
oder REAL
sein. Dabei werden 3-kanalige Bilder als RGB-Bilder interpretiert und intern in ein Grauwertbild konvertiert.
Liste an gefundenen Konturen (Rückgabewert)
Alle im Eingangsbild gefundenen Konturen werden in dem Container ipBlobContours
zurückgegeben.
Parameter zur Blob-Detektion
Die Parameter stParams
der Struktur TcVnParamsBlobDetection legen fest, welche Merkmale eine Kontur im Eingangsbild haben muss, um gefunden und zurückgegeben zu werden.
Offset (Expert)
Das Offset aOffset
legt konstante X-/Y-Werte fest, um die alle Konturpunkte verschoben werden. Dies kann hilfreich sein, wenn Konturen in einer ROI gesucht werden und ihre Positionen sich auf das Originalbild beziehen sollen.
Verwandte Funktionen
- F_VN_FindContours(Exp) zur allgemeinen Kontur-Findung
- F_VN_FindContourHierarchyExp mit Rückgabe der Hierarchie
- F_VN_DetectBlobs mit integrierter Filterung der Konturen